D300 GC C9 (60 Hz) | Generatore diesel da 300 kW

Gruppi elettrogeni diesel D300 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
300 ekW
300 ekW
Potenza nominale minima
300 ekW
300 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA per uso stazionario di emergenza
EPA per uso stazionario di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 300 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 300 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel D300 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. I gruppi elettrogeni D300 GC sono progettati per gli standard sulle emissioni di emergenza fissa (Tier 3) EPA.

Vantaggi

Risparmio fino a 31% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Pesa fino a 26% in meno

Movimentazione più agevole; meno rinforzo strutturale richiesto per supportare il peso del gruppo elettrogeno

Standard 105 °C Aumento di temperatura dell'alternatore

Soddisfa la maggior parte delle caratteristiche tecniche; garantisce una lunga durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di D300 GC

Potenza nominale massima 300 ekW 300 ekW
Potenza nominale minima 300 ekW 300 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA per uso stazionario di emergenza EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C9 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi Cat® C9 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 4.4 pollici 112 mm
Corsa 5.9 pollici 149 mm
Cilindrata 538 in³ 8.8 l
Rapporto di compressione 16.3:1 16.3:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione HEUI HEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 155.5 pollici 3950 mm
Larghezza - Minima 56.3 pollici 1430 mm
Larghezza - Massima 56.7 pollici 1440 mm
Altezza – Minima 67.2 pollici 1706 mm
Altezza - Massima 86.7 pollici 2202 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 5518.2 lb 2503 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 6929.1 lb 3143 kg

D300 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Turbocompressore
  • Filtro dell'aria - non a rete, monouso

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Termostati e alloggiamento
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del radiatore
  • Ventola e comando ventola con protezioni
  • Gruppo radiatore montato

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati, avvitato

Gruppo elettrogeno

  • Un sistema completo progettato e costruito presso stabilimenti certificati ISO 9001:2000
  • Tutti i dispositivi di protezione e le funzioni di controllo sono stati sottoposti a simulazione e verifica
  • Caratteristiche tecniche collaudate in fabbrica in condizioni di pieno carico

Generatori e relativi accessori

  • Protezione IP23
  • 12 conduttori
  • Sistema di isolamento, classe H
  • Protezione avvolgimento standard per ambienti non estremi con umidità relativa ? al 95%
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Facile accesso all'AVR e ai terminali
  • Morsettiera, IP22 RHS anteriore, ingresso cavi dalla parte inferiore
  • Senza spazzole, autoeccitato passo 2/3 (600 V utilizza eccitazione interna (IE, Internal Excitation))

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio profonda
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Smaltimento dei fumi alla parte anteriore del radiatore
  • Scarico dell'olio con valvola
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Filtro dell'olio, avvitato
  • Olio lubrificante, CK-4 (10W-30)

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Protezione

  • Arresto di sicurezza - Alta temperatura dell'acqua
  • Arresto di sicurezza - Bassa pressione dell'olio
  • Arresto di sicurezza - Velocità eccessiva

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 24 V, 45 A

Informazioni generali

  • Occhielli di sollevamento
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Catalogo dei ricambi

D300 GC Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria (non a rete monouso)

Basi, supporti e serbatoi del combustibile

  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Allarme audio e visivo per combustibile (livello del combustibile @90%)
  • Base larga - a slitta
  • Tubo di rifornimento e tappo con chiusura a chiave del serbatoio del combustibile

Interruttore di circuito

  • 400 A LSI
  • 600 A LSI
  • LSI a 1200 A
  • 800 A LS/I
  • Contatti ausiliari
  • 600 A LS/I
  • LS/I a 1200 A
  • 400 A LS/I
  • 800 A LSI

Sistema di controllo

  • Gruppo allarme acustico
  • Avvisatore NFPA 99/110 a 16 spie
  • Disinserimento con rotazione, pulsante di arresto di emergenza rosso
  • Relè guasti di terra
  • Centro del carico a 100 A
  • Hardware per il monitoraggio a distanza Product Link
  • GFCI (Interruttore di circuito per guasto massa) da 20 A
  • Contatti privi di tensione

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2 (bianca)
  • Luci alimentatore CA e CC
  • E-Stop

Sistema di scarico

  • Silenziatore da 6" - con attenuazione da 25 dBA
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Collegamento di scarico flessibile

Generatore

  • Riscaldatore ambiente
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di avviamento

  • Caricabatteria (certificato UL)
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Gruppo batteria standard: 1.000 CCA, 90 A/ora.

Informazioni generali

  • Certificazione CSA
  • Garanzia di manutenzione estesa
  • Certificazione UL2200
  • Report test generatore

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D300 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D300 GC

Gruppo aperto D300 GC

Gruppo aperto D300 GC

Gruppo aperto D300 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D300 GC
Gruppo aperto D300 GC
Gruppo aperto D300 GC
Gruppo aperto D300 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View