XQP115 (115 kVA) EU Stage V a noleggio

Gruppi elettrogeni mobili XQP115

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
115 kVA
115 kVA
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
220 - 480 V
220 - 480 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno mobile 115 kVA

Questo gruppo elettrogeno XQP115 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Ciascun modello offre maggiore flessibilità grazie alla facile commutazione tra 50 e 60 Hz, che consente a un’unica macchina di soddisfare diversi requisiti di carico in diverse regioni e applicazioni, tra cui attività minerarie, produzione, settore petrolifero e del gas, settore delle costruzioni.

Vantaggi

Standard 500 ore intervalli di cambio olio

Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione

Selezionabile 50/60 Hz Funzionamento

Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario

Caratteristiche tecniche di XQP115

Potenza PRP 115 kVA 115 kVA
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 220 - 480 V 220 - 480 V
Strategia del combustibile/delle emissioni EU Stage V EU Stage V
Motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Combustibile Diesel Diesel
Emissioni EU Stage V EU Stage V
Larghezza 45 pollici 1150 mm
Altezza 82 pollici 2076 mm
Lunghezza 117 pollici 2970 mm
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 4579 lb 2077 kg
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 7.2 gal/h 27.3 L/h
Fattore di carico al 100% a 60 Hz 7.4 gal/h 28 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 5.3 gal/h 20.4 L/h
Fattore di carico al 75% a 60 Hz 5.5 gal/h 21 L/h
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 75,3 dB(A) 75,3 dB(A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 78,9 dB (A) 78,9 dB (A)

XQP115 Attrezzatura standard

Motore diesel Cat® C4.4

  • Con turbocompressore e postrefrigeratore aria-aria
  • Modulo elettronico di controllo (ECM)

Post-trattamento

  • Modulo emissioni pulite Cat (CEM) montato sul motore
  • Diesel Emissions Fluid (DEF)

Alternatore

  • Telaio LC3114F
  • Protezione isolamento perimetrale

Pannello di controllo

  • Controller digitale montato su gruppo elettrogeno XQCP

Filtro dell'aria

  • Filtro dell'aria a ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione.

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale. Rifornito dalla fabbrica
  • Temperature ambiente elevate

Sistema di carica/avviamento

  • Alternatore di carica da 12 V per impieghi gravosi con protezioni cinghia e regolatore integrale

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete di 24 ore con riempimento combustibile interno
  • Filtro del combustibile primario e secondario montato sul motore

Distribuzione

  • Cofanature in acciaio robusto separate per sezioni di controllo e distribuzione
  • Interruttore di circuito principale 4 poli, 200 A

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità
  • Serrature a compressione a un quarto di giro sigillate con lucchetto o chiave

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica
  • Massima garanzia del costruttore

XQP115 Attrezzatura a richiesta

Distribuzione

  • Scatola prese CE con protezione MCB e RCBO integrata

Gruppo opzione combustibile

  • Valvola a 3 vie montata internamente per collegamento combustibile esterno, indicatore del livello combustibile esterno, indicatore del livello combustibile elettronico e trasmettitore livello a doppia camera

Gruppo opzione di scarico

  • Scarichi olio e liquido di raffreddamento indirizzati al telaio di base

Scopri il confronto tra XQP115 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115

XQP115
XQP115
XQP115
XQP115