Gruppo elettrogeno
Potenza PRP | 20 kVA 20 kVA |
Frequenza | 50 Hz 50 Hz |
Tensione | 220 - 415 V 220 - 415 V |
Strategia del combustibile/delle emissioni | EU Stage V EU Stage V |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Questo gruppo elettrogeno XQP20 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Può gestire vari requisiti di carico tra regioni e applicazioni diverse tra cui attività estrattiva, produzione, petrolio, gas e costruzioni.
Riduce la possibilità di danni ambientali in cantiere
Grazie all'insonorizzazione e alle ventole elettriche, i livelli sonori sono pari a quelli di una normale conversazione
Elimina l'esigenza di riconnessione per soddisfare i requisiti in loco
Potenza PRP | 20 kVA 20 kVA |
Frequenza | 50 Hz 50 Hz |
Tensione | 220 - 415 V 220 - 415 V |
Strategia del combustibile/delle emissioni | EU Stage V EU Stage V |
Motore | Cat® C2.2 Cat® C2.2 |
Combustibile | Diesel Diesel |
Emissioni | EU Stage V EU Stage V |
Larghezza | 39.1 pollici 1001 mm |
Altezza | 50.1 pollici 1300 mm |
Lunghezza | 67.1 pollici 1718 mm |
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento | 1793 lb 815 kg |
Fattore di carico al 100% a 50 Hz | 1.45 gal/h 5.5 L/h |
Fattore di carico al 75% a 50 Hz | 1.05 gal/h 4 L/h |
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) | 65 dB(A) 65 dB(A) |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLI