XQP550 (550 kVA) EU Stage V per noleggio

Gruppi elettrogeni mobili XQP550

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
550 kVA
550 kVA
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
220 - 480 V
220 - 480 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 550 kVA

Il gruppo elettrogeno XQP550 è conforme allo standard sulle emissioni EU Stage V. Una caratteristica esclusiva è la tecnologia di comando della ventola con giunto, grazie alla quale non è più necessario mantenere in funzione la ventola alla velocità e potenza massima. Questa funzione consente di risparmiare combustibile e riduce la rumorosità, una caratteristica ideale quando si lavora con carichi bassi, temperature basse o, ancora più importante, in ambienti in cui i livelli di rumorosità costituiscono un requisito importante.

Vantaggi

Selezionabile 50/60 Hz Funzionamento

Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario

Flessibilità a tre vie valvola combustibile

Tempo di funzionamento prolungato grazie alla conversione dal serbatoio base a quello generale esterno

Standard 500 ore intervalli di cambio olio

Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione

Caratteristiche tecniche di XQP550

Potenza PRP 550 kVA 550 kVA
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 220 - 480 V 220 - 480 V
Strategia del combustibile/delle emissioni EU Stage V EU Stage V
Motore Cat® C18 Cat® C18
Combustibile Diesel Diesel
Larghezza 80.3 pollici 2040 mm
Altezza 90.5 pollici 2434 mm
Lunghezza 213.3 pollici 5420 mm
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 14860 lb 6740 kg
Fattore di carico al 100% a 60 Hz 34.3 gal/h 129.7 L/h
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 33.4 gal/h 126.3 L/h
Fattore di carico al 75% a 60 Hz 26.13 gal/h 98.8 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 24.9 gal/h 94.5 L/h
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 79.19 79.19

XQP550 Attrezzatura standard

Motore diesel Cat C18

  • Turbocompressore, ATAAC

Generatore

  • Telaio LC6114K

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale. Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 24 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Pannello di controllo

  • Centralina montata su gruppo elettrogeno XQCP.

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato. Sedi per forche. Barre di trascinamento. Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento. Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto.

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Scopri il confronto tra XQP550 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550

XQP550
XQP550
XQP550
XQP550