DG300 GC (trifase)

Gruppi elettrogeni a gas DG300 GC (trifase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
300 ekW
300 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 300 kW

La linea di prodotti di generatori ad accensione comandata Cat® per applicazioni fisse dispone di eccitazione del magnete permanente, avvolgimento smorzatore, statore inclinato, regolazione della tensione tramite centralina EMCP, isolamento dell'avvolgimento classe H e passo 2/3 incorporato.

Vantaggi

Fino a 908 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

Certificazione EPA per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di DG300 GC (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 300 ekW 300 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
Cilindrata 864.71 in³ 14.17 l
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Modello motore 14,2 L ad accensione comandata 14,2 L ad accensione comandata
Rapporto di compressione 9.5:1 9.5:1
Impianto di alimentazione Elettronico Elettronico
Foro 5.31 pollici 135 mm
Corsa 6.5 pollici 165 mm
Lunghezza 136 pollici 3455 mm
Larghezza 57.6 pollici 1463 mm
Altezza 66.1 pollici 1678 mm
Peso 6274 lb 2852 kg

DG300 GC (trifase) Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Sistema di recupero del liquido di raffreddamento chiuso
  • Antigelo a base glicole etilenico 50/50
  • Radiatore montato in fabbrica
  • Temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni complete

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Combustibile

  • Pressostato bassa pressione combustibile
  • Interdizione combustibile principale e secondaria
  • Test del consumo di combustibile
  • Valvole a doppio blocco
  • Gas naturale o vapore LP
  • Collegamento NPT

Scarico

  • Uscita di scarico con tubo da 3"

Generatore

  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Materiale isolante classe H
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Materiale isolante classe H
  • Regolatore di tensione integrato
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Protezione IP23
  • Alternatore con capacità a pieno carico

Comandi

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolamento delle vibrazioni (isolatori a disco)
  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Avviamento elettrico e/o prelubrificazione

  • Impianto elettrico del motore
  • Cavi delle batterie
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide

Alimentazione elettrica - Prefisso numero di serie unità

  • Alternatore di carica batteria

Regolatore

  • Regolatore elettronico (non regolabile)

Pannello di controllo

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Avviamento/carica

  • Batterie con rack e cavi
  • Motorino di avviamento a 12 V

DG300 GC (trifase) Attrezzatura a richiesta

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Caricabatteria – Omologato UL 10 A
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Riscaldatore della batteria

Informazioni generali

  • Adatto per l'uso come attrezzatura di manutenzione (SUSE)
  • Allestimento UL 2200
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Certificazione CSA

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Disinnesto della derivazione e interruttore ausiliario
  • MCCB a innesco elettronico o magnetotermico
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione: [ ] Magnete permanente (PM, Permanent Magnet) eccitato
  • Riscaldatore anticondensa

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG300 GC (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto
Cofanatura