DE500S GC (60 Hz) | Generatore diesel da 500 kW

Gruppi elettrogeni diesel DE500S GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
500 ekW
500 ekW
Potenza nominale minima
500 ekW
500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 500 kW

Generando potenza affidabile da 500 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE500S GC, alimentato da un motore diesel C13, è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di DE500S GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 500 ekW 500 ekW
Potenza nominale minima 500 ekW 500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 GIRI/MIN 1.800 GIRI/MIN
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.1 pollici 130 mm
Corsa 6.2 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Rapporto di compressione 15.8:1 15.8:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 122 pollici 3100 mm
Larghezza - Massima 52.7 pollici 1338 mm
Altezza - Massima 85.4 pollici 2168 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 6693 lb 3036 kg

DE500S GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • Cat® C13, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 3 poli
  • Collegamento a terra del neutro
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati
  • Disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar
  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Generatore e accessori

  • Opzione dell'interruttore di circuito obbligatoria, IEC, 3 poli, montaggio in quadro elettrico

Gruppo elettrogeno in cofanatura

  • Indicatore di manutenzione
  • Gruppo radiatore montato
  • Filtro dell'aria monouso
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento basso

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Valvole di scarico dell'olio

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

DE500S GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • Potenziometri di regolazione della tensione e della velocità
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Avvisatore
  • E-Stop di emergenza

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 4 poli
  • Contatti ausiliari
  • Interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Caricabatteria
  • Batteria umida

Interruttori di circuito

  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC
  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzato
  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)

Alternatore

  • Riscaldatore ambiente
  • AVR

Sistema di scarico

  • Silenziatore industriale
  • Silenziatore di attenuazione da 10 dBA
  • GP flangia 6 e 8 pollici
  • Raccordi di scarico flessibili da 8 pollici
  • Kit a gomito 6 e 8 pollici
  • Attenuazione da 10, 25 e 35 dBA

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo stadio
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Certificazioni

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione EAC

Garanzia di manutenzione estesa

  • 3, 4, 5 e 10 anni

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola con contenimento delle fuoriuscite
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarmi per livello di combustibile basso ed elevato
  • Comandi sistema di mandata del combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile manuale
  • Serbatoio del combustibile a parete doppia integrata

Generatore e accessori

  • Generatore con telaio LC
  • Protezione ingresso
  • Generatore CIP LC
  • Generatore CIP con telaio A
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Generatore sovradimensionato con telaio A
  • Riscaldatori ambiente

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta

Sistema di avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sezionatore della batteria
  • Caricabatterie singolo 5 A

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE500S GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

DE500S GC

Cofanatura DE500S GC

Cofanatura DE500S GC

DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
DE500S GC
Cofanatura DE500S GC
Cofanatura DE500S GC

360 View
360 View