D500 GC C15 (60 Hz) | Generatore diesel da 500 kW

Gruppi elettrogeni diesel D500 GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
500 ekW
500 ekW
Potenza nominale minima
500 ekW
500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA per uso stazionario di emergenza
EPA per uso stazionario di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 500 ekW

I gruppi elettrogeni diesel D500 GC sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni in standby. Generando un'alimentazione affidabile da 500 ekW a 60 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I motori hanno la certificazione U.S. EPA solo per uso stazionario d'emergenza (standard sulle emissioni equivalente a Tier 2 o Tier 3 per motori non stradali)

Vantaggi

Risparmio fino a 31% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; più spazio disponibile per le operazioni continue

Pesa fino a 26% in meno

Movimentazione più agevole; meno rinforzo strutturale richiesto per supportare il peso del gruppo elettrogeno

Standard 105 o 130 °C Aumento di temperatura dell'alternatore

Soddisfa la maggior parte delle caratteristiche tecniche; garantisce una lunga durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di D500 GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 500 ekW 500 ekW
Potenza nominale minima 500 ekW 500 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA per uso stazionario di emergenza EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione Da 480 a 600 Volt Da 480 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 GIRI/MIN 1.800 GIRI/MIN
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi Cat® C15 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6.8 pollici 171 mm
Cilindrata 928 in³ 15.2 l
Rapporto di compressione 16.1:1 16.1:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 189.6 pollici 4815 mm
Larghezza - Massima 64.2 pollici 1630 mm
Altezza – Minima 2034 pollici 80.1 mm
Altezza - Massima 101.7 pollici 2584 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 8280.6 lb 3756 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 10346.3 lb 4693 kg

D500 GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria - non a rete, monouso
  • Turbocompressore
  • Massa radiante del postrefrigeratore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Ventola e comando ventola con protezioni
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Indicatore di livello del radiatore
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento
  • Termostati e alloggiamento
  • Gruppo radiatore montato

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati, avvitato
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Gruppo elettrogeno

  • Tutti i dispositivi di protezione e le funzioni di controllo sono stati sottoposti a simulazione e verifica
  • Caratteristiche tecniche collaudate in fabbrica in condizioni di pieno carico
  • Un sistema completo progettato e costruito presso stabilimenti certificati ISO 9001:2000

Generatori e relativi accessori

  • Facile accesso all'AVR e ai terminali
  • Protezione avvolgimento standard per ambienti non estremi con umidità relativa ? al 95%
  • Protezione IP23
  • 6 conduttori
  • Senza spazzole, autoeccitato passo 2/3 (600 V utilizza eccitazione interna (IE, Internal Excitation))
  • Morsettiera, IP22 RHS anteriore, ingresso cavi dalla parte inferiore
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Sistema di isolamento, classe H

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio profonda
  • Filtro dell'olio, avvitato
  • Scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Smaltimento dei fumi alla parte anteriore del radiatore

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Protezione

  • Arresto di sicurezza - Alta temperatura dell'acqua
  • Arresto di sicurezza - Velocità eccessiva
  • Arresto di sicurezza - Bassa pressione dell'olio

Sistema di avviamento/carica

  • Alternatore di carica 24 V, 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Informazioni generali

  • Occhielli di sollevamento
  • Smorzatore di vibrazioni
  • Catalogo dei ricambi

D500 GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria (non a rete monouso)

Basi, supporti e serbatoi del combustibile

  • Allarme audio e visivo per combustibile (livello del combustibile @90%)
  • Base larga - a slitta
  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni
  • Tubo di rifornimento e tappo con chiusura a chiave del serbatoio del combustibile
  • Valvola riempimento eccessivo
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Interruttore di circuito

  • Contatti ausiliari
  • 600 A LSI
  • 600 A LS/I
  • LSI a 1200 A
  • LS/I a 1200 A
  • 400 A LSI
  • 800 A LSI
  • 800 A LS/I
  • 400 A LS/I

Sistema di controllo

  • Disinserimento con rotazione, pulsante di arresto di emergenza rosso
  • Relè guasti di terra
  • GFCI (Interruttore di circuito per guasto massa) da 20 A
  • Contatti privi di tensione
  • Hardware per il monitoraggio a distanza Product Link
  • Gruppo allarme acustico
  • Avvisatore NFPA 99/110 a 16 spie
  • Centro del carico a 100 A

Cofanature

  • E-Stop
  • Luci alimentatore CA e CC
  • Cofanatura insonorizzata livello 2 (bianca)

Sistema di scarico

  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Silenziatore da 8" - con attenuazione da 25 dBA
  • Collegamento di scarico flessibile

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore ambiente

Sistema di avviamento

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatteria (certificato UL)
  • Gruppo batteria maggiorata, 1.400 CCA, 200 A/ora.
  • Gruppo batteria standard: 1.000 CCA, 90 A/ora.

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Informazioni generali

  • Certificazione CSA
  • Garanzia di manutenzione estesa
  • Report test generatore
  • Certificazione UL2200
  • Certificazione CSA
  • Allestimento UL 2200

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base della slitta stretta - sostituisce la base del serbatoio del combustibile standard

Scopri il confronto tra D500 GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D500 GC

Gruppo aperto D500 GC

Gruppo aperto D500 GC

Gruppo aperto D500 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D500 GC
Gruppo aperto D500 GC
Gruppo aperto D500 GC
Gruppo aperto D500 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View