C175-20 (50 Hz) | Generatore diesel 3.150-4.000 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C175-20 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
4.000 (senza ventola)/3.900 kVA
4.000 (senza ventola)/3.900 kVA
Potenza nominale di adescamento
3.600 (senza ventola)/3.500 kVA
3.600 (senza ventola)/3.500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 3.150 a 4.000 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 3.150 a 4.000 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C175-20 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è ottimizzato per il basso consumo di combustibile o per un basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 20,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Oltre 3000 unità di misura

Nel campo

Punteggio più alto Tier 4 Prodotto

Disponibile sule mercato

Caratteristiche tecniche di C175-20 (50 Hz)

Potenza nominale in standby 4.000 (senza ventola)/3.900 kVA 4.000 (senza ventola)/3.900 kVA
Potenza nominale di adescamento 3.600 (senza ventola)/3.500 kVA 3.600 (senza ventola)/3.500 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 400 a 11000 Volt Da 400 a 11000 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 4.000 kVA 4.000 kVA
Potenza nominale minima 3.150 kVA 3.150 kVA
Modello motore C175-20 SCAC, V-20, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C175-20 SCAC, V-20, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.89 pollici 175 mm
Corsa 8.66 pollici 220 mm
Cilindrata 6456.31 in³ 105.8 l
Rapporto di compressione 15.3:1 15.3:1
Aspirazione Turbo postrefrigerato Turbo postrefrigerato
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore ADEM� A4 ADEM� A4
Lunghezza - Minima 264.2 pollici 6711 mm
Lunghezza - Massima 330.8 pollici 8402 mm
Larghezza - Minima 85.1 pollici 2162 mm
Larghezza - Massima 127.8 pollici 3247 mm
Altezza – Minima 87.6 pollici 2224 mm
Altezza - Massima 150.7 pollici 3827 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 55100 lb 25000 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (50 Hz) Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • 4 filtri dell'aria a cartuccia a elemento singolo con indicatori di manutenzione.

Pannello di controllo

  • Avvio ciclo motore
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Indicatori digitali
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Frequenza (Hz)
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Volt (L-L e L-N)
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Indicatori di avviso/arresto:
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Timer di raffreddamento motore
  • V CC
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Ore di funzionamento
  • Bassa pressione dell'olio
  • Cat ECS 100
  • Amperaggio (per fase e media)
  • 4 ingressi relè programmabili
  • Conferma allarmi
  • 4 uscite relè programmabili
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Velocità eccessiva
  • Prova spie
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Comandi a parete
  • Giri/min

Sistema di raffreddamento

  • Raffreddamento SCAC
  • Sensori del liquido di raffreddamento
  • Ingresso JW: ANSI 6" / Uscita JW: flangia Cat da 5"
  • Ingresso AC: ANSI 6" / Uscita AC: ANSI 3-1/2"

Scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Flangia imbullonata (ANSI 6" e DIN 150) con soffietto per ciascun turbo (qtà 4). 50 Hz

Combustibile

  • Filtri x 3
  • Filtri del combustibile secondari/terziari
  • Tipo avvitato da 4 micron
  • Tipo avvitato da 10 micron
  • Filtri montati su motore x 3
  • Separatore acqua filtro combustibile primario/acqua combustibile

Generatori e accessori

  • Polo saliente
  • Soppressione RFI
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Statore IEC Platinum RTD
  • Avvolgimento preformato
  • Isolamento NEMA classe H
  • Regolatore di tensione
  • Funzione di statismo reattivo
  • Limitatore eccitazione min/max
  • Rilevamento tensione trifase
  • Monitoraggio diodo eccitatore
  • 6 conduttori
  • Trifase senza spazzole
  • Scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dall'alto
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente

Sistema di regolazione

  • ADEM A4
  • Arresto ridondante (protezione da velocità eccessiva mediante un sistema di rilevazione della velocità duplicato)

Sistema di lubrificazione

  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Olio lubrificante
  • Eliminazione dei vapori

Sistemi di supporto

  • Guide - Motore/generatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie e rack per batterie con cavi
  • Doppi motorini di avviamento elettrici a 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Punti di manutenzione a destra
  • Verniciatura: giallo Caterpillar con guide nere a elevata brillantezza

C175-20 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianti di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Quadri di comando

  • EMCP 4,4
  • Posizioni collegamenti di alimentazione comando, MV e HV
  • Modulo di condivisione del carico
  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente comando
  • Regolazione della velocità
  • Moduli avvisatore
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • E-Stop
  • Cablaggio di interconnessione
  • Cablaggio del generatore
  • Monitoraggio dei pacchetti Modbus
  • Sportello del pannello antivandalo

Sistema di raffreddamento

  • Gruppi radiatore
  • Radiatori a distanza
  • Refrigeratore combustibile

Sistemi basamento

  • Valvola di massima pressione esplosive
  • Sistema di ventilazione del basamento

Sistema di scarico

  • Alloggiamento anteriore - Standby o applicazioni critiche
  • Alloggiamento anteriore - Primario o continuo
  • Collettori di scarico
  • Silenziatori (15, 25 e 34 dBA)

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Media tensione - Telai 3000 - 50 Hz, trifase, 1.500 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (classe 5, 9 e 15 kV)

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Riscaldatore dell'olio di lubrificazione
  • Riscaldatore dell'olio di lubrificazione con valvola di massima pressione antiesplosione del basamento
  • Coppe dell'olio del gruppo di scarico
  • Olio lubrificante
  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Filtri dell'olio

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori antivibrazioni lineari a molla
  • Isolatori di vibrazioni IBC - Non montati

Test/report speciali

  • Report test generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report TVA (analisi delle vibrazioni torsionali) standard del gruppo elettrogeno
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Carica per prova speciale - solo in inglese
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Carica per test motore standard

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Motorino di avviamento ad aria
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Coperture posizione dispositivo di avviamento
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie 20, 35 e 50 A
  • Alternatori di carica - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia

Informazioni generali

  • Verniciature speciali - 3.500, colori (vernici diverse dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Emblema US Aid
  • Strumenti di manutenzione
  • Gruppo di rotazione del motore
  • Manuale
  • Dispositivo di rotazione pneumatico
  • GP di controllo - Gruppo di rotazione pneumatico

Scopri il confronto tra C175-20 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel C175-20

Gruppo elettrogeno C175-20

Gruppo elettrogeno C175-20

Gruppo elettrogeno C175-20

Gruppo elettrogeno diesel C175-20
Gruppo elettrogeno C175-20
Gruppo elettrogeno C175-20
Gruppo elettrogeno C175-20

Gruppo elettrogeno C175

Gruppo elettrogeno C175

360 View