3516B (50 Hz) solo per il mercato indiano | Generatore diesel da 2.000 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516B (50 Hz) solo per il mercato indiano

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
2.250 kVA
2.250 kVA
Potenza nominale minima
2.000 kVA
2.000 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

GRUPPO ELETTROGENO DIESEL 2.250 KVA

Con la produzione affidabile di energia da 2.000 a 2.250 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516B sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Ottimizzato per 8% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Progettato specificamente per India Regione

Remoto scalabile Monitoraggio

*Extra opzionale

Caratteristiche tecniche di 3516B (50 Hz) solo per il mercato indiano

Potenza nominale massima 2.250 kVA 2.250 kVA
Potenza nominale minima 2.000 kVA 2.000 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Tensione - Bassa (415 V), media e alta Tensione - Bassa (415 V), media e alta
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 4210.6 pollici 69 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™3 Adem™3
Lunghezza - Massima 234.4 pollici 5953 mm
Larghezza - Massima 234.4 pollici 5953 mm
Altezza - Massima 94.9 pollici 2410 mm

3516B (50 Hz) solo per il mercato indiano Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Radiatore e scambiatore di calore

Pannello di controllo

  • EMCP 4.2

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516B (50 Hz) solo per il mercato indiano e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3516B

Gruppi elettrogeni diesel 3516B

Gruppi elettrogeni diesel 3516B

Gruppi elettrogeni diesel 3516B

Gruppi elettrogeni diesel 3516B
Gruppi elettrogeni diesel 3516B
Gruppi elettrogeni diesel 3516B
Gruppi elettrogeni diesel 3516B