DE75AE0 (50 Hz) | Generatore diesel 65 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C3.3 | DE75AE0

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
75 kVA
75 kVA
Potenza nominale minima
60,0 kVA
60,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Emissioni senza certificazione
Emissioni senza certificazione

Descrizione generale

DE75AE0 | Gruppo elettrogeno diesel 75 kVA

La gamma di gruppi elettrogeni Caterpillar offre soluzioni energetiche affidabili adatte a ogni azienda e ogni esigenza. È possibile installare i gruppi elettrogeni Caterpillar come fonte di alimentazione primaria o standby.

Caratteristiche tecniche di C3.3 | DE75AE0

Potenza nominale massima 75 kVA 75 kVA
Potenza nominale minima 60,0 kVA 60,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Emissioni senza certificazione Emissioni senza certificazione
Tensione Da 220 a 380 V Da 220 a 380 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C3.3 Cat® C3.3
Foro 4.1 in 105 mm
Corsa 5 in 127 mm
Cilindrata 201.4 in³ 3.3 l
Rapporto di compressione 17.25:1 17.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 66.1 in 1680 mm
Larghezza - Massima 760 mm 29.9 in
Altezza - Massima 52.5 in 1333 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 1788 lb 811 kg

C3.3 | DE75AE0 Attrezzatura standard

Motore

  • C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi

Pannello di controllo

  • EMCP 4.1

Sistema di regolazione

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio GTA

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata ad accesso facilitato modulare

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Scopri il confronto tra C3.3 | DE75AE0 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

DE75AE0

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

Cofanatura

DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
DE75AE0
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View