Generatore diesel 1.400 kVA DE1400 GC (50 Hz)

Gruppi elettrogeni diesel DE1400 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale minima
1.400 kVA
1.400 kVA
Potenza nominale massima
1.400 kVA
1.400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 1400 kVA

Generando potenza affidabile da 1.400 kVA, 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE1400 GC è progettato per soddisfare le esigenze nelle applicazioni di standby. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100 percento in un colpo solo. Questo gruppo elettrogeno offre un impianto di alimentazione a basso consumo.

Vantaggi

Accetta 100% Carico in blocco

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Conforme a ISO8528-5 G3 Accettazione del carico

Mantiene la tensione e la frequenza durante gli eventi transitori

Caratteristiche tecniche di DE1400 GC

Potenza nominale minima 1.400 kVA 1.400 kVA
Potenza nominale massima 1.400 kVA 1.400 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione 400 - 415 volt 400 - 415 volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 6.38 pollici 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164.3 pollici 4175 mm
Lunghezza - Massima 164.3 pollici 4175 mm
Larghezza - Minima 82.3 pollici 1856 mm
Larghezza - Massima 82.3 pollici 1856 mm
Altezza – Minima 89.3 pollici 2268 mm
Altezza - Massima 89.3 pollici 2268 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 16393 lb 7436 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 16393 lb 7436 kg

DE1400 GC Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

DE1400 GC Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Filtro dell'aria a elemento singolo o a elemento doppio
  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto

Scopri il confronto tra DE1400 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC

360 View