G3412 500 kW

Gruppi elettrogeni a gas G3412

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
423 ekW a 0,8 pf
423 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile
Gas naturale, biogas, gas dei giacimenti, propano
Gas naturale, biogas, gas dei giacimenti, propano
Rendimento elettrico massimo
37.30%
37.30%

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas da 423 ekW

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'uso del gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Vantaggi

Oltre 30 anni Leadership sul mercato

Oltre 1,6 miliardi di ore di esperienza operativa

Collaudato su decine di migliaia di impianti, dalla cogenerazione alla compressione

Caratteristiche tecniche di G3412

Valore nominale continuo 423 ekW a 0,8 pf 423 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile Gas naturale, biogas, gas dei giacimenti, propano Gas naturale, biogas, gas dei giacimenti, propano
Rendimento elettrico massimo 37.30% 37.30%
Valore nominale in standby massimo 500 ekW a 0,8 pf 500 ekW a 0,8 pf
Frequenza 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz
Giri/min 1.500 o 1.800 giri/min 1.500 o 1.800 giri/min
Modello motore G3412 G3412
Cilindrata 1649 in³ 27 l
Aspirazione ND ND
Foro 5.4 pollici 137 mm
Corsa 6 pollici 152 mm
Lunghezza 179 pollici 4542 mm
Larghezza 88 pollici 2238 mm
Altezza 86 pollici 2189 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 9664 lb 4384 kg

Scopri il confronto tra G3412 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

G3412, vista posteriore destra

G3412 lato sinistro

G3412, vista destra

G3412, vista anteriore destra

G3412, vista posteriore destra
G3412 lato sinistro
G3412, vista destra
G3412, vista anteriore destra