D350 GC C13 (60 Hz) | Generatore diesel da 350 kW

Gruppi elettrogeni diesel D350 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
350 ekW
350 ekW
Potenza nominale minima
350 ekW
350 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
EPA per uso stazionario di emergenza
EPA per uso stazionario di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 350 ekW

I gruppi elettrogeni diesel D350 GC sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni di standby. Generando un'alimentazione affidabile da 350 ekW a 60 Hz, ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni D350 GC sono progettati per gli standard sulle emissioni di emergenza fissa (Tier 3) EPA.

Vantaggi

Risparmio fino a 33% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Pesa fino a 19% in meno

Movimentazione più agevole; meno rinforzo strutturale richiesto per supportare il peso del gruppo elettrogeno

Standard 105 °C Aumento di temperatura dell'alternatore

Soddisfa la maggior parte delle caratteristiche tecniche; garantisce una lunga durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di D350 GC

Potenza nominale massima 350 ekW 350 ekW
Potenza nominale minima 350 ekW 350 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile EPA per uso stazionario di emergenza EPA per uso stazionario di emergenza
Tensione Da 480 a 600 Volt Da 480 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi Cat® C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.1 pollici 130 mm
Corsa 6.2 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 B
Rapporto di compressione 16.3:1 16.3:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 182.8 pollici 4625 mm
Larghezza - Massima 64.2 pollici 1630 mm
Altezza – Minima 80.3 pollici 2039 mm
Altezza - Massima 96.7 pollici 2456 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 6929.1 lb 3143 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 7255.4 lb 3291 kg

D350 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore
  • Massa radiante del postrefrigeratore
  • Filtro dell'aria - non a rete, monouso

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Indicatore di livello del radiatore
  • Ventola e comando ventola con protezioni
  • Gruppo radiatore montato
  • Valvola di scarico del liquido di raffreddamento
  • Termostati e alloggiamento
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati, avvitato
  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile

Gruppo elettrogeno

  • Un sistema completo progettato e costruito presso stabilimenti certificati ISO 9001:2000
  • Tutti i dispositivi di protezione e le funzioni di controllo sono stati sottoposti a simulazione e verifica
  • Caratteristiche tecniche collaudate in fabbrica in condizioni di pieno carico

Generatori e relativi accessori

  • 6 conduttori
  • Senza spazzole, autoeccitato passo 2/3 (600 V utilizza eccitazione interna (IE, Internal Excitation))
  • Morsettiera, IP22 RHS anteriore, ingresso cavi dalla parte inferiore
  • Protezione avvolgimento standard per ambienti non estremi con umidità relativa ? al 95%
  • Protezione IP23
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Facile accesso all'AVR e ai terminali
  • Sistema di isolamento, classe H

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Sistema di lubrificazione

  • Scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante, CK-4 (10W-30)
  • Filtro dell'olio, avvitato
  • Scambiatore di calore dell'olio
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Smaltimento dei fumi alla parte anteriore del radiatore
  • Coppa dell'olio profonda

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Protezione

  • Arresto di sicurezza - Alta temperatura dell'acqua
  • Arresto di sicurezza - Bassa pressione dell'olio
  • Arresto di sicurezza - Velocità eccessiva

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 24 V, 45 A

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni
  • Catalogo dei ricambi
  • Occhielli di sollevamento

D350 GC Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria (non a rete monouso)

Basi, supporti e serbatoi del combustibile

  • Base larga - a slitta
  • Valvola riempimento eccessivo
  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni
  • Tubo di rifornimento e tappo con chiusura a chiave del serbatoio del combustibile
  • Base del serbatoio integrato, da 24 ore, UL142
  • Allarme audio e visivo per combustibile (livello del combustibile @90%)

Interruttore di circuito

  • LS/I a 1200 A
  • 800 A LSI
  • 400 A LS/I
  • Contatti ausiliari
  • 600 A LS/I
  • 600 A LSI
  • LSI a 1200 A
  • 400 A LSI
  • 800 A LS/I

Sistema di controllo

  • Contatti privi di tensione
  • Relè guasti di terra
  • Gruppo allarme acustico
  • Disinserimento con rotazione, pulsante di arresto di emergenza rosso
  • GFCI (Interruttore di circuito per guasto massa) da 20 A
  • Centro del carico a 100 A
  • Hardware per il monitoraggio a distanza Product Link
  • Avvisatore NFPA 99/110 a 16 spie

Cofanature

  • E-Stop
  • Cofanatura insonorizzata livello 2 (bianca)
  • Luci alimentatore CA e CC

Sistema di scarico

  • Collegamento di scarico flessibile
  • Silenziatore da 8" - con attenuazione da 25 dBA
  • Protezioni del collettore e del turbocompressore

Generatore

  • Riscaldatore ambiente
  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di avviamento

  • Caricabatteria (certificato UL)
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Gruppo batteria standard: 1.000 CCA, 90 A/ora.
  • Gruppo batteria maggiorata, 1.400 CCA, 200 A/ora.

Interruttori di circuito

  • Contatti ausiliari interruttore di circuito (IEC)
  • Interruttore di circuito 4 poli (valore nominale 100% IEC) - motorizzato
  • Disinnesto della derivazione per interruttore di circuito IEC

Informazioni generali

  • Garanzia di manutenzione estesa
  • Certificazione UL2200
  • Certificazione CSA
  • Report test generatore

Sistema di avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Sezionatore della batteria

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D350 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D350 GC

Gruppo aperto D350 GC

Gruppo aperto D350 GC

Gruppo aperto D350 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D350 GC
Gruppo aperto D350 GC
Gruppo aperto D350 GC
Gruppo aperto D350 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View