3612 (50 Hz) | Generatore diesel 4.700-7.520 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3616 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
7.520 kVA
7.520 kVA
Potenza nominale minima
4.700 kVA
4.700 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

3616 (50 Hz)

Generando potenza affidabile da 5.875 a 7.150 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3616 sono progettati per soddisfare le esigenze di applicazioni critiche, in continuo, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato a basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di 3616 (50 Hz)

Potenza nominale massima 7.520 kVA 7.520 kVA
Potenza nominale minima 4.700 kVA 4.700 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 720 e 1.000 giri/min 720 e 1.000 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primario, continuo Standby, primario, continuo
Modello motore 3616 V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3616 V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 11 in 280 mm
Corsa 11.8 in 300 mm
Cilindrata 18032 in³ 296 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 in 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 in 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 in 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 141840 lb 64470 kg

3616 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua, lubrificazione con olio motore
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Filtro dell'aria
  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto

Sistema di raffreddamento

  • Turbocompressori montati nella parte anteriore
  • Refrigeratore dell'olio a tre fasci
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Termostato dell'acqua
  • Termostati dell'acqua della camicia

Sistema di scarico

  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco
  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo

Sistema di supporto

  • Montaggio del motore e del generatore
  • Smorzatore di vibrazioni torsionali

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto
  • Due motori, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Silenziatore aria

Informazioni generali:

  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio
  • Vernice, giallo Caterpillar

3616 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro per la fuliggine
  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Staffa di supporto verticale
  • Alette del filtro dell'aria
  • Valvola di controllo della sovralimentazione

Sistema di raffreddamento

  • Serbatoio di espansione
  • Pompa dell'acqua ausiliaria
  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Scambiatore di calore per circuito singolo

Sistema di scarico

  • Flangia saldata e bulloneria correlata
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Doppio filtro del combustibile primario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione

Sistema generatore

  • Collegamenti per barre di contatto
  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Isolamento di classe F
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Regolatore

  • 230 UA
  • Batteria di riserva / Alimentazione
  • Programmatori digitali
  • Attuatore EGB
  • Elettronico / attuatori
  • 723 Plus

Sistema di lubrificazione

  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)
  • Valvola di scarico della coppa dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Non fissato verticalmente
  • Fissaggio in verticale
  • Isolante

Sistema di avviamento/carica

  • Dispositivi di avviamento pneumatici a turbina
  • Dispositivi di avviamento ridondanti
  • Valvola limitatrice di pressione
  • Tubo flessibile ad aria compressa

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3616 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3616

3616

Verifica le offerte correnti per  3616 (50 Hz)

Visualizza più offerte