C4.4 (50 Hz) | Generatore diesel da 50-110 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C4.4 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
110 kVA
110 kVA
Potenza nominale minima
50 kVA
50 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
EU Stage II e R96/EUIIIa
EU Stage II e R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 50 a 110 kVA

Generando un'alimentazione affidabile da 50 a 110 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C4.4 sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i C4.4 sono conformi agli standard sulle emissioni EPA per uso stazionario per emergenza (Tier 3).

Vantaggi

Adatto per Ambienti complessi e di test

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Affidabilità testata per oltre 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Caratteristiche tecniche di C4.4 (50 Hz)

Potenza nominale massima 110 kVA 110 kVA
Potenza nominale minima 50 kVA 50 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile EU Stage II e R96/EUIIIa EU Stage II e R96/EUIIIa
Tensione Da 110 a 480 V Da 110 a 480 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C4.4 Cat® C4.4
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 268.5 in³ 4.4 l
Rapporto di compressione 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 o 18,3:1 16,2:1, 17,25:1, 18,2:1 o 18,3:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Iniezione diretta o common rail Iniezione diretta o common rail
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 75.8 pollici 1925 mm
Larghezza - Massima 44.1 pollici 1120 mm
Altezza - Massima 53.6 pollici 1361 mm

C4.4 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Generatori e accessori

  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • Protezione IP23
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • 12 conduttori
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento
  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola
  • Olio lubrificante

C4.4 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Rilevamento trifase
  • Riscaldatore anticondensa
  • Avvolgimento ausiliario telaio R
  • Alternatore telaio LC
  • Kit statismo in quadratura
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Alternatore telaio LC con protezione isolante antisalsedine

Interruttori di circuito

  • Aggiornamenti interruttore di circuito - interruttore di circuito 4 poli a 250 A, 400 A e 630 A

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Quadri di comando

  • GCCP 1.3

Opzioni del quadro di comando

  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2
  • Pacchetto noleggio - solo opzione noleggio CAE
  • Piastra cieca presa - solo opzione noleggio CAE
  • Prese CEE - solo opzione noleggio CAE
  • Cofanatura insonorizzata livello 1 (galvanizzata)

Certificazioni europee

  • Aggiornamento a gruppo STD per CE

Accessori impianto di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Serbatoi del combustibile a doppia camera
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Base a slitta compatta per gruppo aperto

Certificazioni a livello globale

  • Certificazione per CIS

Opzioni di montaggio

  • Kit di installazione silenziatore
  • Regolatore elettronico
  • Silenziatore residenziale
  • Punto di sollevamento singolo esterno - cofanatura
  • Rimozione della batteria
  • Silenziatore industriale

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL

Imballaggio speciale/ispezioni per la spedizione

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Generale - accessori/varie

  • Parasassi/flangia intermedia radiatore
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Imballaggio - gruppo compatto

Scopri il confronto tra C4.4 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore destra

Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore sinistra

Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore destra

Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore destra
Gruppo C4.4 aperto, vista posteriore sinistra
Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore destra
Gruppo C4.4 aperto, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View
360 View