CG132B-16 da 800 kW

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
800 kW a 1,0 pf
800 kW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale, biogas e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale, biogas e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
43.5% / 42.6%
43.5% / 42.6%

Descrizione generale

Generatore a gas da 560-800 kW

La famiglia Cat CG132B di motori a gas si adatta perfettamente alle sfide delle centrali elettriche in un'epoca di catene di valore globale.

Vantaggi

Fino a 25% opzione di combustibile miscelato con idrogeno

Consente il funzionamento con una miscela di combustibile contenente fino al 25% di idrogeno (in volume) insieme al gas naturale di gasdotto.

Controllo digitale dell'impianto

Il sistema TPEM (Total Plant and Energy Management, gestione totale di impianto ed energia) offre un controllo digitale completo e flessibile dell'efficienza e delle prestazioni dei gruppi elettrogeni per ridurre i costi di pianificazione e installazione.

Resistente

La gestione dell'olio migliorata con cilindro e turbocompressori ottimizzati stabilisce nuovi standard in termini di durevolezza e affidabilità.

Caratteristiche tecniche di CG132B-16

Valore nominale continuo 800 kW a 1,0 pf 800 kW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale, biogas e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale, biogas e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 43.5% / 42.6% 43.5% / 42.6%
Valore nominale in standby massimo 800 kW 800 kW
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1.500/1.800 giri/min 1.500/1.800 giri/min
Modello motore CG132 CG132
Cilindrata 2135.8 in³ 35 l
Aspirazione TA TA
Foro 5.2 pollici 132 mm
Corsa 6.3 pollici 160 mm
Lunghezza 165 pollici 4200 mm
Larghezza 70 pollici 1780 mm
Altezza 85 pollici 2150 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 17691 lb 8070 kg

CG132B-16 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri
  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Quadri di comando

  • TPEM (Total Plant & Energy Management, gestione totale di impianto ed energia)

Raffreddamento

  • Collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia
  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW
  • Flange Cat su circuito SCAC

Scarico

  • Valvola di scarico per il CG132B-16
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso
  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione
  • Candelette della precamera

Generatore

  • generatore codice di rete
  • Statismo reattivo
  • il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG132B-16 Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria con prefiltro
  • Supporto di montaggio

Raffreddamento

  • Supporto del CHP

Conformità al codice di rete

  • 50 Hz: Germania, Belgio, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CG132B-16 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16

CG132B_V16

Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
Gruppi elettrogeni a gas CG132B-16
CG132B_V16

CHP

Un nuovo livello di efficienza da Caterpillar | Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG132B

CHP
Un nuovo livello di efficienza da Caterpillar | Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG132B

360 View