CG170B-16 1840 kW

Gruppi elettrogeni a gas CG170B-16

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.840 ekW a 1 pf
1.840 ekW a 1 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%)
Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo
44.70%
44.70%

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno 1840 kW

Componenti all'avanguardia per una maggiore potenza: il design compatto, l'attenzione particolare per un'ampia gamma di impieghi e i valori di efficienza più elevati della sua classe sono garanzia di tutto questo. Gestita da un sistema di controllo intelligente e sicuro, la nuova serie CG170B offre l'equilibrio ottimale tra redditività e affidabilità.

Vantaggi

Cogenerazione fino a 13% Risparmi

su costi di proprietà e di esercizio grazie all'efficienza migliorata

Controllo digitale dell'impianto

Il sistema TPEM (Total Plant and Energy Management, gestione totale di impianto ed energia) offre un controllo digitale completo e flessibile dell'efficienza e delle prestazioni dei gruppi elettrogeni per ridurre i costi di pianificazione e installazione.

Fino a 25% opzione di combustibile miscelato con idrogeno

Consente il funzionamento con una miscela di combustibile contenente fino al 25% di idrogeno (in volume) insieme al gas naturale di gasdotto.

Caratteristiche tecniche di CG170B-16

Valore nominale continuo 1.840 ekW a 1 pf 1.840 ekW a 1 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%) Miscela di gas naturale, biogas, gas da carbone e idrogeno (fino al 25%)
Rendimento elettrico massimo 44.70% 44.70%
Valore nominale in standby massimo 1840 1840
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Giri/min 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Modello motore CG170B-16 CG170B-16
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.7 pollici 195 mm
Lunghezza 240 pollici 6100 mm
Larghezza 67 pollici 1710 mm
Altezza 86 pollici 2190 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 38360 lb 17400 kg

CG170B-16 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Turbocompressore con cuscinetto raffreddato ad acqua per tutti i cilindri
  • Filtro dell'aria a un elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Quadri di comando

  • TPEM (Total Plant & Energy Management, gestione totale di impianto ed energia)

Raffreddamento

  • collegamenti a flangia per ingresso e uscita JW
  • Pompa elettrica del liquido di raffreddamento del postrefrigeratore e dell'acqua della camicia
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW

Scarico

  • Sistema di scarico a bassa resistenza/PEARL
  • Valvola di scarico per CG170B-16
  • Sistema di ventilazione per basamento chiuso

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • Monitoraggio del cilindro a controllo indipendente e sistema di accensione
  • Candelette della precamera

Generatore

  • il generatore ad accoppiamento stretto evita la trasmissione della coppia al telaio di base
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • generatore codice di rete
  • Statismo reattivo
  • Riscaldatore ambiente anticondensa

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione

CG170B-16 Attrezzatura a richiesta

Raffreddamento

  • Supporto del CHP

Conformità al codice di rete

  • 50 Hz: Germania, Belgio, Gran Bretagna, Italia, Polonia e Paesi Bassi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra CG170B-16 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

CG170B-16

Vista anteriore destra CG170B-16

Vista posteriore destra CG170B-16

Vista posteriore sinistra CG170B-16

Vista anteriore sinistra CG170B-16

CG170B-16
Vista anteriore destra CG170B-16
Vista posteriore destra CG170B-16
Vista posteriore sinistra CG170B-16
Vista anteriore sinistra CG170B-16

Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG170B

Gruppo elettrogeno a gas Cat® CG170B

360 View