Gruppo elettrogeno C32 | Gruppo elettrogeno diesel da 830 kW - 1.250 kW

Gruppi elettrogeni diesel C32 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1.250 ekW
1.250 ekW
Potenza nominale minima
830 ekW
830 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Combustibile ridotto, standard Tier 2 per macchine non stradali
Combustibile ridotto, standard Tier 2 per macchine non stradali

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 830 - 1.250 ekW

Con una produzione affidabile di energia da 830 a 1.250 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C32 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, servizio in continuo, alimentazione di emergenza ed energia primaria. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni vanno dai sistemi a basso consumo di combustibile ai sistemi fissi di emergenza (Tier 2) certificati EPA.

Vantaggi

Risparmio fino a 8% spazio di installazione

Richiede meno spazio per l'installazione

Pesa 28% in meno

È richiesto un supporto strutturale ridotto

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di C32 (60 Hz)

Potenza nominale massima 1.250 ekW 1.250 ekW
Potenza nominale minima 830 ekW 830 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Combustibile ridotto, standard Tier 2 per macchine non stradali Combustibile ridotto, standard Tier 2 per macchine non stradali
Tensione Da 220 a 4160 Volt Da 220 a 4160 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Modello motore C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 6.38 pollici 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 15.0:1 15.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164 pollici 4165 mm
Lunghezza - Massima 172.7 pollici 4385 mm
Larghezza - Minima 66.3 pollici 1684 mm
Larghezza - Massima 87.7 pollici 2228 mm
Altezza – Minima 85.1 pollici 2162 mm
Altezza - Massima 86.4 pollici 2194 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 14700 lb 6668 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 16755 lb 7600 kg

C32 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Avviso/arresti
  • EMCP 4.2B
  • Indicatori digitali
  • Comunicazioni
  • Caratteristiche di controllo
  • Funzioni di protezione relè programmabili

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • ATAAC
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento basso
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Ventola del radiatore e comando ventola

Sistema di scarico

  • Uscita flangiata rotonda D.I. 203 mm (8")
  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua

Informazioni generali

  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE

Generatori e accessori

  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Trifase senza spazzole
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • Statismo reattivo
  • Schema fori IEC standard
  • Isolamento NEMA classe H
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Polo saliente
  • 6 conduttori
  • Eccitazione interna (IE)

Sistema di regolazione

  • ADEM(tm) A4

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Avviamento e carica

  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Sezionatore della batteria
  • Batteria, griglia e cavi

C32 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria standard
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Protezioni
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Cofanature - Pacchetto controllo
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.000 A
  • Gruppi cablaggio per interruttori di circuito
  • Coperture per collegamenti di alimentazione
  • Supporti per cavi
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 800, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A

Quadri di comando

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore per temperature ambiente elevate
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Radiatore standard
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Radiatore certificato

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata Premium
  • Kit per basse temperature
  • Opzioni colore
  • Pacchetto luci CC
  • Rivestimento insonorizzato
  • Quadro CA, prese e luci
  • Staffa per pannello
  • Opzioni serbatoio del combustibile per cofanatura
  • Bocchette cofanatura - fisse e motorizzate

Sistema di scarico

  • Kit di montaggio a gomito
  • Silenziatori
  • Sistema di protezioni e ripari
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Tutti i motori C32 hanno uscite di scarico di 203 mm (8")
  • Flange
  • Kit passaparete per scarico

Informazioni generali

  • Emblema US Aid
  • Vernice speciale

Generatore e accessori

  • Generatori opzionali a media tensione
  • Generatori opzionali a bassa tensione

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Coppa dell'olio
  • Pompa di estrazione per prelubrificazione manuale

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Tipi con base di montaggio
  • Isolatori per allestimento standard

Collegamenti di alimentazione

  • Barre di distribuzione centrali
  • Cavi di collegamento per bassa tensione
  • Collegamento neutro/massa

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Test/report speciali

  • Test per motore standard
  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Report test generatore
  • Report delle analisi delle vibrazioni torsionali (TVA, Torsional Vibration Analysis) per gruppo elettrogeno standard
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test CSA e certificazione
  • Certificazioni antisismiche OSHPD

Avviamento/carica

  • Caricabatterie cofanatura 10 A
  • Caricabatterie 35 A
  • Riscaldatore ambiente
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Motorino di avviamento elettrico - Standard / per impieghi gravosi
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie 10 A
  • Caricabatterie 20 A

Scopri il confronto tra C32 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel C32

C32

C32

C32

Gruppi elettrogeni diesel C32
C32
C32
C32

C32 60Hz

C32 60Hz

360 View