3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile | Generatore diesel da 1.320-1.750 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.360 - 1.600 kVA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.625/1.600/1.500 kVA
1.625/1.600/1.500 kVA
Potenza nominale di adescamento
1.500/1.360 kVA
1.500/1.360 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1.320 a 1.750 kVA

Con una produzione affidabile di energia da 1.360 kVA a 1.625 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3512B sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 11% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.360 - 1.600 kVA

Potenza nominale in standby 1.625/1.600/1.500 kVA 1.625/1.600/1.500 kVA
Potenza nominale di adescamento 1.500/1.360 kVA 1.500/1.360 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 400 a 415 V Da 400 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale minima 1.360 KVA 1.360 KVA
Potenza nominale massima 1625 kVA 1625 kVA
Modello motore 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3512B TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 3161.03 in³ 51.8 l
Rapporto di compressione 14.0:1 14.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lunghezza - Minima 212.8 pollici 5404 mm
Lunghezza - Massima 217.1 pollici 5515 mm
Larghezza - Minima 90 pollici 2286 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza – Minima 94.9 pollici 2411 mm
Altezza - Massima 94.9 pollici 2411 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 25620 lb 11621 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.360 - 1.600 kVA Attrezzatura standard

Sistema di controllo

  • Indicatori di avvisi/arresto
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Indicatori digitali per:
  • Prova spie
  • Arresto di emergenza
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Velocità eccessiva
  • Bassa pressione dell'olio
  • Avvio ciclo motore
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Frequenza (Hz)
  • 4 ingressi digitali programmabili
  • Ore di funzionamento
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Comunicazioni
  • Pressione dell'olio
  • Regolazione della velocità
  • V CC
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Giri/min
  • EMCP 4.2B
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Volt (L-L e L-N)
  • 4 uscite digitali programmabili
  • Conferma allarmi

Sistema di regolazione

  • ADEM

Sistema di raffreddamento

  • Sensori di livello liquido di raffreddamento
  • SCAC
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Protezioni della cinghia e della ventola

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari.
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore

Sistema generatore

  • Eccitazione min/max
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator)
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Soppressione RFI
  • Rilevamento tensione trifase
  • Eccitazione interna (IE)
  • Avvolgimento casuale
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • 6 conduttori
  • Isolamento NEMA classe H

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi
  • Manuale di funzionamento e manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Informazioni generali

  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE

3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.360 - 1.600 kVA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Generatore

  • Eccitazione interna (IE)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore anticondensa

Sistema di controllo

  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Collegamenti neutro/massa
  • Moduli avvisatore locali (bassa tensione)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Cat Connect: Telematica Ethernet / Telematica satellitare / Telematica cellulare
  • Moduli avvisatore (locale e remoto)
  • Opzioni modulo di ripartizione del carico (LV)
  • Attrezzature rete CAN2
  • Regolatori (tensione bassa-MUI)
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Attrezzature di rete avvisatore
  • Modulo avvisatore da remoto (bassa tensione)
  • Gruppi di rilevamento tensione e corrente EMCP

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori installati
  • Accessori per sistema di raffreddamento
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Liquido di raffreddamento

Montaggio

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Batterie sovradimensionate
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Silenziatori
  • Raccordi flessibili
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Gomiti

Assistenza in fabbrica

  • Messa in servizio in fabbrica

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Filtri del combustibile secondari

Generatori e accessori

  • Generatori a bassa tensione da 380, 400, 415 V, trifase, 1.500 giri/min
  • Kit riscaldatore ambiente
  • Telaio 1400 e 1600
  • Passo 0,6667
  • 6 conduttori
  • Eccitazione interna
  • Kit di conversione generatore - da PM a IE / da IE a PM
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • RW

Informazioni generali

  • Allestimento UL 2200
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificato di conformità EU (CE)

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio del gruppo di scarico
  • Filtri dell'olio di lubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Coppa dell'olio standard
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Gruppi pompe di prelubrificazione

Sistema basamento

  • Gruppo di protezione basamento
  • Sistema di ventilazione del basamento

Sistema di supporto

  • Isolatori a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori a bassa efficienza

Collegamenti di alimentazione

  • Bassa tensione - Interruttori di circuito montati sul gruppo
  • Interruttori di circuito ad azionamento elettrico
  • Bassa tensione - Generatori con telaio 1400 e 1600
  • Bassa tensione - Opzioni di collegamento di alimentazione

Test/report speciali

  • Report TVA generatore standard
  • Carica per test motore standard
  • Report test generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Test del consumo di combustibile del generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie, rack e cavi
  • Caricabatterie 10 A
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Caricabatterie 20 A
  • Gruppi cablaggio dei riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie 35 A

Garanzia di manutenzione estesa

  • Silver - Copertura di 36, 48, 60, 120 mesi
  • Gold - Copertura di 36, 48, 60, 120 mesi
  • Sistema di alimentazione a marchio Cat
  • Platinum - Copertura a 24, 36, 48, 60, 120 mesi

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3512B (50 Hz) con allestimento aggiornabile 1.360 - 1.600 kVA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B

Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B
Gruppi elettrogeni diesel 3512B

360 View