C32 910 kVA - 1.500 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C32 | 1.500 kVA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1.500 kVA
1.500 kVA
Potenza nominale minima
910 kVA
910 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 910 a 1500 kVA

Generando potenza affidabile da 910 kVA a 1.500 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C32 sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100 per cento in un colpo solo. I nostri gruppi elettrogeni C32 sono realizzati per soddisfare le esigenze, in modo che il cliente possa soddisfare le proprie.

Vantaggi

Risparmio fino a 8% spazio di installazione

Richiede meno spazio per l'installazione

Pesa 31% in meno

È richiesto un supporto strutturale ridotto

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di C32 | 1.500 kVA

Potenza nominale massima 1.500 kVA 1.500 kVA
Potenza nominale minima 910 kVA 910 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 400 a 3.300 Volt Da 400 a 3.300 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Modello motore C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 6.38 pollici 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 15.0:1 15.0:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164 pollici 4165 mm
Lunghezza - Massima 176.6 pollici 4485 mm
Larghezza - Minima 66.3 pollici 1684 mm
Larghezza - Massima 87.8 pollici 2228 mm
Altezza – Minima 85.1 pollici 2162 mm
Altezza - Massima 86.4 pollici 2194 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 14700 lb 6668 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 17855 lb 8099 kg

C32 | 1.500 kVA Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP
  • Avviso/arresti
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Comunicazioni
  • Indicatori digitali
  • Caratteristiche di controllo

Sistema di raffreddamento

  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • ATAAC
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento basso

Scarico

  • Uscita flangiata rotonda D.I. 203 mm (8")
  • Collettore di scarico, secco

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatori e accessori

  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Statismo reattivo
  • Regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator)
  • 6 conduttori
  • Polo saliente
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C temperatura ambiente
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Eccitazione interna (IE)
  • Trifase senza spazzole
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Schema fori IEC standard
  • Isolamento NEMA classe H

Sistema di regolazione

  • ADEM(tm) A4

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazione in gomma

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Olio lubrificante
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria, griglia e cavi

Informazioni generali

  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

C32 | 1.500 kVA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria standard
  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi

Interruttori di circuito

  • Protezioni
  • Cofanature - Pacchetto controllo
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A
  • Supporti per cavi
  • Gruppi cablaggio per interruttori di circuito
  • Coperture per collegamenti di alimentazione
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 800, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.200 A
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 400, 800, 1.200, 1.600, 2.000, 2.500 e 3.000 A

Quadri di comando

  • Quadro di comando GCCP

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore per temperature ambiente elevate
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata
  • Flangia del condotto del radiatore
  • Radiatore standard
  • Radiatore certificato

Cofanature

  • Quadro CA, prese e luci
  • Cofanatura insonorizzata Premium
  • Bocchette cofanatura - fisse e motorizzate
  • Opzioni serbatoio del combustibile per cofanatura
  • Opzioni colore
  • Staffa per pannello
  • Rivestimento insonorizzato
  • Pacchetto luci CC
  • Kit per basse temperature

Sistema di scarico

  • Tutti i motori C32 hanno uscite di scarico di 203 mm (8")
  • Silenziatori
  • Kit di montaggio a gomito
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Sistema di protezioni e ripari
  • Flange
  • Kit passaparete per scarico

Generatore e accessori

  • Generatori a media tensione
  • Generatori a bassa tensione

Sistema di lubrificazione

  • Coppa dell'olio
  • Pompa di estrazione per prelubrificazione manuale
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori per allestimento standard
  • Tipi con base di montaggio

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC
  • Interruttori di circuito, omologati UL

Collegamenti di alimentazione

  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamento neutro/massa
  • Cavi di collegamento per bassa tensione

Sistema di avviamento/carica

  • Motorino di avviamento elettrico - Standard / per impieghi gravosi
  • Riscaldatore ambiente
  • Gruppo batteria a pacchetto aperto da 24 volt standard - a secco
  • Caricabatterie 10 A
  • Caricabatterie 20 A
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Caricabatterie cofanatura 10 A
  • Caricabatterie 35 A

Test/report speciali

  • Test per motore standard
  • Certificazioni antisismiche OSHPD
  • Report test generatore
  • Report TVA generatore personalizzato
  • Report delle analisi delle vibrazioni torsionali (TVA, Torsional Vibration Analysis) per gruppo elettrogeno standard
  • Certificazioni antisismiche IBC
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test CSA e certificazione

Informazioni generali

  • Vernice speciale
  • Emblema US Aid

Scopri il confronto tra C32 | 1.500 kVA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32

Gruppi elettrogeni diesel C32
Gruppi elettrogeni diesel C32
Gruppi elettrogeni diesel C32
Gruppi elettrogeni diesel C32
Infografica del prodotto C32, 1.500 kVA, 50 Hz

Infografica del prodotto C32, 1.500 kVA, 50 Hz

Infografica del prodotto C32, 1.500 kVA, 50 Hz