Gruppo elettrogeno
Potenza PRP | 910 ekW (1.136 kVA) 910 ekW (1.136 kVA) |
Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
Tensione | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Applicazioni in standby nominali | 1.000 ekW (1.250 kVA) 1.000 ekW (1.250 kVA) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il modulo XQ1140 offre diverse modalità di funzionamento per soddisfare le esigenze più specifiche, anche se mutevoli. Incorporando due gruppi elettrogeni diesel C18, EPA Tier 4 Final, questo gruppo fornisce uscita di potenza dai gruppi elettrogeni in parallelo, N+1 potenza o potenza indipendente da ogni gruppo elettrogeno. Questa versatilità riduce al minimo i costi di esercizio con l'affidabilità e la durata di XQ1140.
Doppia configurazione per uscita di potenza completa o opzioni di backup di ridondanza
Interfaccia touchscreen a colori grafica montata esternamente per l'avvio remoto, il monitoraggio del gruppo elettrogeno, il funzionamento dell'interruttore e i riconoscimenti degli allarmi
Accesso sullo stesso lato per il riempimento di combustibile e DEF
Potenza PRP | 910 ekW (1.136 kVA) 910 ekW (1.136 kVA) |
Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
Tensione | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Applicazioni in standby nominali | 1.000 ekW (1.250 kVA) 1.000 ekW (1.250 kVA) |
Motore | Cat C18 Cat C18 |
Combustibile | Diesel Diesel |
Altezza - Senza rimorchio | 114 pollici 2896 mm |
Lunghezza - Senza rimorchio | 480 pollici 12192 mm |
Larghezza - Senza rimorchio | 96 pollici 2438 mm |
Peso con olio lubrificante e liquido di raffreddamento, senza rimorchio | 50107 lb 22728 kg |
Fattore di carico al 100% a 60Hz | 66.4 gal/h 252 L/h |
Fattore di carico al 75% a 60Hz | 52.4 gal/h 198 L/h |
Fattore di carico al 50% a 60Hz | 38 gal/h 144 L/h |
Fattore di carico al 100% a 60Hz | 71.8 gal/h 272 L/h |
Fattore di carico al 75% a 60Hz | 56.6 gal/h 214 L/h |
Fattore di carico al 50% a 60Hz | 41 gal/h 156 L/h |
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) a tutte le potenze nominali | 76 dB (A) 76 dB (A) |
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIXQ1140
XQ1140
XQ1140
XQ1140
Modulo di potenza Cat® XQ1140