D150 GC C7.1 (60 Hz) | Generatore diesel da 150 kW

Gruppi elettrogeni diesel D150 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
150 ekW
150 ekW
Potenza nominale minima
150 ekW
150 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Certificazione U.S. EPA, Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 150 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 150 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel D150 GC è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Risparmio fino a 14% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Caratteristiche tecniche di D150 GC

Potenza nominale massima 150 ekW 150 ekW
Potenza nominale minima 150 ekW 150 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 3 Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C7.1 I-6, diesel a 4 tempi C7.1 I-6, diesel a 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5.31 pollici 135 mm
Cilindrata 428 in³ 7.01 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Common rail elettronico Common rail elettronico
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lunghezza - Massima 103.7 pollici 2634 mm
Larghezza - Massima 51.2 pollici 1300 mm
Altezza - Massima 52.2 pollici 1402 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 3443 lb 1562 kg

D150 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Quadri di comando

  • Quadro di comando GCCP 1.2

Sistema di raffreddamento

  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvole
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Generatore e accessori per generatore

  • 12 conduttori
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Protezione IP23
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 24 ore

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

D150 GC Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Avvolgimento ausiliario telaio R: alt aus R2273L4 SE 07, alt aus 08 e alt aus 10
  • Riscaldatore anticondensa
  • Rilevamento trifase
  • Quatrature droop king
  • Rimozione alternatore
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttori di circuito 4 poli 250 A, 400 A e 630 A

Opzioni del quadro di comando

  • Caricabatteria
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Potenziometro di regolazione della velocità
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)
  • Contatti per regolazione velocità
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Contatti privi di tensione

Sistema di controllo

  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Caricabatterie statico
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2

Opzioni di montaggio

  • Regolatore elettronico
  • Silenziatore per uso residenziale
  • Rimozione silenziatore industriale
  • Kit di installazione silenziatore
  • Rimozione della batteria

Impianti di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Base a slitta compatta per gruppi aperti
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Serbatoio del combustibile a doppia camera DEFRA
  • Arresto per livello di combustibile basso

Report test

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Informazioni generali

  • Parasassi/flangia intermedia radiatore

Terminazione di potenza

  • Interruttore di circuito, IEC, 4 poli

Accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Imballaggio - gruppo compatto

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D150 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo aperto D150 GC

Gruppo aperto D150 GC

Gruppo aperto D150 GC

Gruppo aperto D150 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D150 GC
Gruppo aperto D150 GC
Gruppo aperto D150 GC
Gruppo aperto D150 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View