Generatore diesel 1.250 kVA DE1250 GC (50 Hz)

Gruppi elettrogeni diesel DE1250 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale minima
1.250 kVA
1.250 kVA
Potenza nominale massima
1.250 kVA
1.250 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1250 kVA

Generando una potenza affidabile a 1.250 kVA, 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE1250GC è progettato per soddisfare le esigenze nelle applicazioni di standby. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Questo gruppo elettrogeno offre un impianto di alimentazione a basso consumo.

Vantaggi

Accetta 100% Carico in blocco

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Conforme a ISO8528-5 G3 Accettazione del carico

Mantiene la tensione e la frequenza durante gli eventi transitori

Caratteristiche tecniche di DE1250 GC

Potenza nominale minima 1.250 kVA 1.250 kVA
Potenza nominale massima 1.250 kVA 1.250 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione 400 - 415 volt 400 - 415 volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 6.38 pollici 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 15.0:1 15.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164.3 pollici 4175 mm
Lunghezza - Massima 164.3 pollici 4175 mm
Larghezza - Minima 73.1 pollici 1856 mm
Larghezza - Massima 73.1 pollici 1856 mm
Altezza – Minima 87.3 pollici 2217.5 mm
Altezza - Massima 87.3 pollici 2217.5 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 15606 lb 7079 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 15606 lb 7079 kg

DE1250 GC Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

DE1250 GC Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Filtro dell'aria a elemento singolo o a elemento doppio
  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE1250 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View