Gruppo elettrogeno
Potenza PRP | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
Tensione | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Applicazioni in standby nominali | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
Il gruppo elettrogeno XQ570 Cat® per noleggio offre prestazioni di classe mondiale e una maggiore facilità d'uso. Questo modello è alimentato dal motore Cat C18 ad elevato rendimento e conforme a Tier 4 Final con sistema Cat di riduzione degli ossidi di azoto. Con il quadro di controllo EMCP 4.4, il modello XQ570 è caratterizzato da un'interfaccia intuitiva e messa in parallelo automatica del gruppo elettrogeno. Il sistema di controllo offre variazioni di tensione più semplici e veloci. Con una maggiore flessibilità negli spostamenti tra diverse postazioni di lavoro in cui siano richieste frequenze e tensioni diverse, la funzione di autoconfigurazione elimina i tempi necessari per la riprogrammazione delle unità e gli errori potenziali. Le altre funzioni offerte includono bassi livelli di rumorosità e consumi di combustibile migliorati.
Alterna facilmente le fonti di alimentazione, a bordo ed esterna, per tempi di funzionamento prolungati
Consente di misurare la potenza, fornisce relè di protezione e permette il controllo e il monitoraggio del motore e del generatore, nonché la possibilità di far funzionare fino a 8 unità in parallelo
Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione
Potenza PRP | 455 ekW (568 kVA) 455 ekW (568 kVA) |
Frequenza | 60 Hz 60 Hz |
Tensione | 120 - 600 V 120 - 600 V |
Applicazioni in standby nominali | 500 ekW (625 kVA) 500 ekW (625 kVA) |
Motore | Cat C18 Cat C18 |
Combustibile | Diesel Diesel |
Altezza - Senza rimorchio | 102 pollici 2591 mm |
Lunghezza - Senza rimorchio | 240 pollici 6096 mm |
Larghezza - Senza rimorchio | 96 pollici 2438 mm |
Peso con olio lubrificante e liquido di raffreddamento, senza rimorchio | 24125 lb 11396 kg |
Fattore di carico al 100% a 60Hz | 33.2 gal/h 126 L/h |
Fattore di carico al 75% a 60Hz | 26.2 gal/h 99 L/h |
Fattore di carico al 50% a 60Hz | 19 gal/h 72 L/h |
Fattore di carico al 100% a 60Hz | 35.9 gal/h 136 L/h |
Fattore di carico al 75% a 60Hz | 28.3 gal/h 107 L/h |
Fattore di carico al 50% a 60Hz | 20.5 gal/h 78 L/h |
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) a tutte le potenze nominali | 74 dB(A) 74 dB(A) |
Le brochure dei prodotti Caterpillar e altri documenti informativi sono disponibili per aiutarvi a far crescere la vostra attività.
Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.
CONFRONTA TUTTI I MODELLIXQ570
XQ570
XQ570
XQ570
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ570
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat