XGC1900 1.900 kW (2.375 kVA)

Gruppi elettrogeni mobili XGC1900 50/60Hz

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale
1.900 ekW (2.375 kVA) in continuo
1.900 ekW (2.375 kVA) in continuo
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
400/480 V
400/480 V

Descrizione generale

GRUPPO ELETTROGENO A GAS MOBILE 1.900 eKW

Oltre a garantire una migliore efficienza dei consumi, il generatore per noleggio XGC1900 di ultima generazione offre significativi vantaggi in termini di densità di potenza. Caterpillar ha sviluppato nuovi tubi di scarico che riducono i requisiti di spazio nelle installazioni con unità multiple.

Vantaggi

Fino a 500 MG/NM3 Livelli di emissioni NOx

Senza post-trattamento - Soddisfa alcuni dei codici internazionali più rigorosi

Standard del settore 40-FT ISO Contenitore ad alta cubatura

Impilabile fino a 9 unità, certificazione CSC - Progettato e realizzato all'insegna della robustezza, della sicurezza e della trasportabilità

Ecologico 110% contenimento antiversamento di tutti i liquidi del motore

Riduce la possibilità di danni ambientali in cantiere

Caratteristiche tecniche di XGC1900 50/60Hz

Potenza nominale 1.900 ekW (2.375 kVA) in continuo 1.900 ekW (2.375 kVA) in continuo
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 400/480 V 400/480 V
Motore Cat G3516H Cat G3516H
Combustibile Gas naturale Gas naturale
Larghezza - senza telaio 96 pollici 2438 mm
Altezza - senza telaio 114 pollici 2896 mm
Lunghezza - senza telaio 480 pollici 12192 mm
Peso - Senza telaio, con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 77780 lb 35280 kg

XGC1900 50/60Hz Attrezzatura standard

Motore

  • Motore a gas a 4 tempi G3516H, V16. Funziona a gas naturale a secco 24,10 - 93,95 MJ/Nm3 (615 - 2.386 btu/ft3). Postrefrigerato con circuito separato con turbocompressore

Generatore

  • Doppio cuscinetto, telaio SR5 1866, senza spazzole, avvolgimento preformato, design a 12 conduttori, eccitato da magnete permanente, trifase, con Cat IVR, isolamento di classe H alla temperatura di classe F. Monitoraggio temperatura statore e cuscinetto e riscaldatori ambiente anticondensa

Modulo a container

  • Container ad alta cubatura ISO 40', impilabile fino a 9 unità, certificato CSC Bocchette di aspirazione dell'aria insonorizzate 79 dB(A) a 7 m (23 ft) e 2 sportelli per il personale bloccabili con rilascio antipanico Sportelli per la manutenzione del motore Sx e Dx integrati nelle pareti laterali 3”, collegamento combustibile cliente flangia ANSI

Raffreddamento

  • Il raffreddamento standard fornisce capacità di funzionamento a una temperatura di 40 °C (104 °F) con 500mg/Nm3 di emissioni di ossido di azoto alla massima energia continua prima della riduzione a 500 m.

Comandi generatore e protezione

  • Sistema del pannello di controllo EMCP 4.3 Offre protezione e monitoraggio del generatore e del motore, regolazione della tensione con Cat IVR migliora le prestazioni della risposta transitoria. I comandi forniscono controller AGC-4 in parallelo automatico, condivisione del carico, controllo VFD e protezione del generatore primario per versatilità, utilizzo e monitoraggio avanzati.

Modalità di funzionamento

  • Consente il funzionamento a singola unità e autonomo, messa in parallelo in modalità isola e condivisione carico con altri moduli di alimentazione e messa in parallelo singola unità-modalità utenza per il controllo del carico di base

Impianto di rabbocco olio di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio montato sulla coppa e serbatoio combustibile da 114 L (30 gal) annuncio livello basso

Scopri il confronto tra XGC1900 50/60Hz e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900

XGC1900
XGC1900
XGC1900
XGC1900

360 View