Riepilogo tecnico
Intervallo di potenza | 30 - 3000 A 30 - 3000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta (CG), transizione ritardata (CGD) Transizione aperta (CG), transizione ritardata (CGD) |
Tipo di interruttore | Contattore Contattore |
In caso in cui si dovesse avere un account esistente con un'altra app Cat, è possibile utilizzare lo stesso account per l'accesso qui.
Un account. Tutto Cat.
L'account Caterpillar in uso è l'unico account utilizzato per accedere e selezionare i servizi e le applicazioni che offriamo. È possibile acquista parti e macchine online, gestire la tua flotta, passare alla versione mobile e altro ancora.
Informazioni sull'account
Impostazioni sito
Sicurezza
Specifiche chiave
La serie CG, ATS di tipo contattore, a transizione aperta (CG) e a transizione ritardata (CGD), per applicazioni di uso generale, offre funzionalità per applicazioni di alimentazione di emergenza critiche in applicazioni commerciali e industriali meno gravose, con una serie di funzionalità avanzate e un'interfaccia HMI LCD.
La serie CG è dotata di un meccanismo durevole, testato fino a 6000 cicli. I parametri del sistema elettrico vengono impostati tramite l'HMI e il caricamento del file di preconfigurazione è disponibile tramite connessione USB o Bluetooth.
Intervallo di potenza | 30 - 3000 A 30 - 3000 A |
Tipo di trasferimento | Transizione aperta (CG), transizione ritardata (CGD) Transizione aperta (CG), transizione ritardata (CGD) |
Tipo di interruttore | Contattore Contattore |
Nodi prodotto | 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2600, 3000 A |
Tensione e frequenza valore nominale | 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz |
Sistema fase | Monofase e trifase (trifase solo > 600 A) Monofase e trifase (trifase solo > 600 A) |
Numero di poli | 2, 3 e 4 (solo 3 e 4 poli > 600 A) 2, 3 e 4 (solo 3 e 4 poli > 600 A) |
Configurazione neutra | Opzionale neutro fisso o commutato Opzionale neutro fisso o commutato |
Tipo di prodotto | Transizione aperta (I-II), transizione ritardata (I-O-II) Transizione aperta (I-II), transizione ritardata (I-O-II) |