XQ125 100 kW (125 kVA)

Gruppi elettrogeni mobili XQ125 Tier 4 Final

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
100 ekW (125 kVA)
100 ekW (125 kVA)
Frequenza
60 Hz
60 Hz
Tensione
120 - 600 V
120 - 600 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 125 kVA

Il Cat XQ125 è alimentato da un motore diesel industriale C 4.4 conforme a Tier 4 Final che offre un perfetto bilanciamento tra durata, efficienza e basse emissioni. Grazie a tecniche di ricerca e sviluppo all'avanguardia, il sistema di post-trattamento è lavorato con precisione sul motore per assicurare prestazioni ottimali e massima produttività.

Vantaggi

Riduzione dei costi operativi 3,000 ore Manutenzione

Intervallo di manutenzione per cinghie trapezoidali e punterie esenti da manutenzione

Ecologico 110% contenimento antiversamento di tutti i liquidi del motore

Riduce la possibilità di danni ambientali in cantiere

Sistema di raffreddamento 50 °C di 49 °C

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di XQ125 Tier 4 Final

Potenza PRP 100 ekW (125 kVA) 100 ekW (125 kVA)
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Tensione 120 - 600 V 120 - 600 V
Applicazioni in standby nominali 110 ekW (137 kVA) 110 ekW (137 kVA)
Motore Cat C4.4 Cat C4.4
Combustibile Diesel Diesel
Altezza - Senza rimorchio 73 pollici 1858 mm
Lunghezza - Senza rimorchio 127 pollici 3222 mm
Larghezza - Senza rimorchio 49 pollici 1244 mm
Peso con olio lubrificante e liquido di raffreddamento, senza rimorchio 5230 lb 2372 kg
Fattore di carico al 100% a 60Hz 7.5 gal/h 28.4 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 5.51 gal/h 20.9 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 3.8 gal/h 14.4 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 8.3 gal/h 31.3 L/h
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) alla potenza PRP 65 dB(A) 65 dB(A)
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) alla potenza di standby 66 dB(A) 66 dB(A)

XQ125 Tier 4 Final Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C4.4

  • Impieghi gravosi.
    Con turbocompressore.
    Post-trattamento

Generatore

  • Telaio LC3114F

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno XQCP

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale.
    Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 12 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato.
    Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento.
    Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra XQ125 Tier 4 Final e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQ125 - Diesel

XQ125 - Diesel

XQ125 - Diesel

XQ125 - Diesel

XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel
XQ125 - Diesel

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP

Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ125 e XQ230

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ125 e XQ230
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View