C18 (60 Hz) Tier 4 | Generatore diesel da 455-500 kW

Gruppi elettrogeni diesel C18 (60 Hz) Tier 4

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
500 ekW
500 ekW
Potenza nominale minima
455 ekW
455 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA Tier 4 Final
U.S. EPA Tier 4 Final

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 455 - 500 ekW

I gruppi elettrogeni diesel C18 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 455 a 500 ekW a 60 Hz, soddisfano i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 ed è costruito per accettare il carico nominale al 100 % in un colpo solo. I motori sono certificati per i livelli di emissioni US EPA Tier 4 Final.

Vantaggi

Maggiore di 15% kW/m2

Fino a 55% Riduzione delle emissioni nocive

Richiede meno spazio per l'installazione

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Caratteristiche tecniche di C18 (60 Hz) Tier 4

Potenza nominale massima 500 ekW 500 ekW
Potenza nominale minima 455 ekW 455 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA Tier 4 Final U.S. EPA Tier 4 Final
Tensione 480 Volt 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C18 ATAAC, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 1455.7 pollici 145 mm
Corsa 7.2 pollici 183 mm
Cilindrata 1106.4 in³ 18.1 l
Rapporto di compressione 14.5:1 14.5:1
Aspirazione Post-refrigeratore aria-aria Post-refrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4

C18 (60 Hz) Tier 4 Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico, secco

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore combustibile
  • Pompa di mandata del combustibile motore
  • Filtro combustibile primario con separatore dell'acqua e filtro secondario integrati
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23
  • Il modulo di regolazione del carico consente una riduzione del carico sul motore e migliore l'accettazione del carico e il tempo di recupero

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Sistema di lubrificazione

  • Filtro e astina di livello dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Tubazioni di scarico dell'olio con valvola; tubazione al bordo della base
  • Smaltimento dei fumi; tubazione alla parte anteriore del radiatore
  • Scambiatore di calore dell'olio

Pannello di controllo

  • Dispositivo di controllo generatore GCCP

Montaggio

  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Sistema di protezione

  • Arresti di sicurezza per: temperatura dell'acqua elevata - velocità eccessiva - bassa pressione dell'olio

Sistema di raffreddamento

  • Termostati e scatola, temperatura di apertura completa 92 °C (198 °F)
  • Sensore di livello del liquido di raffreddamento
  • Indicatore di livello del liquido di raffreddamento
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Pompa dell'acqua della camicia, a ingranaggi, centrifuga
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola; terminazione in corrispondenza del bordo della base
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica 24 V, 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Motorino di avviamento a 24 V
  • Batterie

Informazioni generali

  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Vernice, giallo Caterpillar
  • Manuale di funzionamento e manutenzione e vano portaoggetti OMM
  • Catalogo dei ricambi
  • Smorzatore di vibrazioni

Sistema di controllo

  • Avvisatore locale
  • Ingresso/uscita programmabile: 2 ingressi digitali programmabili - 2 uscite relè programmabili (modulo A) - 2 uscite relè programmabili (modulo C)
  • Adatto per l'uso come etichetta per attrezzatura di manutenzione
  • Piastra di separazione
  • Posizione di montaggio quadro di comando
  • Posizioni montaggio scatola interruttori
  • Ingresso analogico esterno opzionale
  • Avvisatori da remoto
  • GCCP 1.2
  • Comunicazioni: collegamento dati del cliente (modbus RTu RS485) - collegamento dati modulo avvisatore di serie per IVR annunciatore locale e remoto - regolatore di tensione integrato (digitale) - modulo di eccitazione EM10
  • I comandi comprendono: comandi di accensione/funzionamento automatico/arresto - regolazione della velocità - regolazione della tensione - ciclo di messa in moto del motore - pulsante di arresto di emergenza
  • Indicatori digitali per: giri del motore - volt CC - ore di funzionamento - pressione dell'olio (psi, kPa o bar) - pressione del liquido di raffreddamento (C o F) - volt (L-L e L-N), frequenza (Hz) - amperaggio (per fase e medio) - fattore di potenza (per fase e medio) - kW (per fase e medio) - kVA (per fase e medio) - kVAr (per fase e medio) - kW-h (totale) - kVAr-h (totale)
  • Funzioni di protezione relè programmabili: sequenza di fase del generatore - sovra/sottotensione (27/59) - sovra/sottofrequenza (81 o/u) - sovracorrente (50/51)
  • Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per: bassa pressione dell'olio - temperatura elevata del liquido di raffreddamento - velocità eccessiva - arresto di emergenza - mancato avviamento (avviamento troppo veloce) - temperatura bassa del liquido di raffreddamento - livello basso del liquido di raffreddamento
  • Opzioni del quadro di comando: quadro di comando antipolvere - contatto privo di tensione - server dispositivo - relè guasto di terra

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat (ADEM A4)

Generatore e accessori

  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)
  • Senza spazzole, autoeccitato 2/3 passo, avvolgimento casuale.
  • Classe di isolamento H e aumento di temperatura
  • Generatore AREP
  • CIP - generatori
  • Protezione IP23
  • Quadro elettrico, ingresso cavo inferiore IP22

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria - impieghi gravosi
  • Filtro dell'aria - elemento singolo

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Silver, Gold e Platinum

Interruttori di circuito

  • 3 poli con valore nominale 100%

C18 (60 Hz) Tier 4 Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • Relè guasti di terra
  • Panello di controllo antipolvere
  • Posizioni montaggio scatola interruttori
  • Contatto privo di tensione
  • Server dispositivo
  • Piastra di separazione
  • Avvisatori da remoto
  • GCCP 1.5
  • Avvisatore locale
  • Pulsante di arresto di emergenza a distanza
  • Ingresso analogico esterno opzionale
  • Montaggio quadro di comando

Scarico

  • Silenziatori industriali, residenziali, per applicazioni critiche

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL

Generatori e accessori

  • Generatore AREP
  • Generatori CIP
  • Riscaldatore ambiente
  • Montaggio generatore e piastra condotto

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Certificazioni

  • Certificato di conformità
  • Carico vento certificazione IBC

Interruttori di circuito

  • Interruttore di circuito singolo motorizzato
  • Barre neutre
  • Cavi di alimentazione
  • Primo interruttore di circuito interruttori doppi (CB2) montato a pacchetto LS/I
  • Trasformatori di corrente
  • Interruttori di circuito singoli montati a pacchetto
  • Primo interruttore di circuito interruttori doppi (CB1) montato a pacchetto LS/I
  • Contatti ausiliari

Sistema di raffreddamento

  • Protezione post-trattamento
  • Radiatore standard

Cofanature

  • Cofanature insonorizzate

Sistema di scarico

  • Kit flangia
  • Raccordi flessibili di scarico

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio di base 660 galloni

Accessori del generatore

  • Generatore ad eccitazione del magnete permanente (PMG)

Sistema di supporto

  • Base standard ampia
  • Contenimento delle fuoriuscite di 5 galloni
  • Protezione CB opzionale
  • Valvola riempimento eccessivo
  • Bloccaggio riempimento combustibile

Sistema di avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Gruppo di comando alimentazione a terra
  • Caricabatterie doppio 10 A

TEST

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test in fabbrica di 4 ore (non presidiato)
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test generatore

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra C18 (60 Hz) Tier 4 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

C18 60 Hz Tier 4 posteriore destra

C18 60 Hz Tier 4 posteriore sinistra

C18 60 Hz Tier 4 anteriore sinistra

C18 60 Hz Tier 4 anteriore destra

C18 60 Hz Tier 4 posteriore destra
C18 60 Hz Tier 4 posteriore sinistra
C18 60 Hz Tier 4 anteriore sinistra
C18 60 Hz Tier 4 anteriore destra

360 View
360 View