3516E (50 HZ) | Generatore diesel da 2.750-3.100 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516E (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
3.000 kVA (3.100 kVA senza ventola)
3.000 kVA (3.100 kVA senza ventola)
Potenza nominale di adescamento
2.750 kVA (2.850 kVA senza ventola)
2.750 kVA (2.850 kVA senza ventola)
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 2.750 a 3.100 kVA

I gruppi elettrogeni diesel 3516E sono realizzati per soddisfare i requisiti per applicazioni continue, in standby e primarie. Generando un'alimentazione affidabile da 2.750 a 3.000 kVA (3.100 kVA senza ventola) a 50 Hz, ogni gruppo elettrogeno è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e accetta il carico nominale al 100 % in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno offre un impianto di alimentazione a basso consumo.

Vantaggi

Risparmio fino a 33% spazio di installazione

Richiede meno spazio per l'installazione

Pesa fino a 19% in meno

È richiesto un supporto strutturale ridotto

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di 3516E (50 Hz)

Potenza nominale in standby 3.000 kVA (3.100 kVA senza ventola) 3.000 kVA (3.100 kVA senza ventola)
Potenza nominale di adescamento 2.750 kVA (2.850 kVA senza ventola) 2.750 kVA (2.850 kVA senza ventola)
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 11.000 volt Da 380 a 11.000 volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, critica, primaria Standby, critica, primaria
Potenza nominale massima 3.000 kVA (3.100 kVA senza ventola) 3.000 kVA (3.100 kVA senza ventola)
Potenza nominale minima 2.750 kVA (2.850 kVA senza ventola) 2.750 kVA (2.850 kVA senza ventola)
Modello motore 3516E SCAC, V-16, a 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua 3516E SCAC, V-16, a 4 tempi, diesel raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4766 pollici 78.1 l
Rapporto di compressione 14:01 14:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™ A5 Adem™ A5
Lunghezza - Massima 296.8 pollici 7538 mm
Larghezza - Massima 87.2 pollici 2216 mm
Altezza - Massima 133.5 pollici 3391 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 43541 lb 19750 kg

3516E (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria
  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Velocità eccessiva
  • Giri/min
  • Sequenza di fase del generatore
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Indicatori digitali per:
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Luci pannello
  • Regolazione della velocità
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Prova spie
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Frequenza (Hz)
  • Sovracorrente (50/51)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • V CC
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Arresto di emergenza
  • Conferma allarmi
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • EMCP 4.2B
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Comandi:
  • kW-hr (totali)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Ore di funzionamento
  • Dispositivo di controllo del gruppo elettrogeno EMCP 4
  • Volt (L-L e L-N)
  • Avvio ciclo motore
  • Comunicazioni:
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Il controller EMCP4.2B include:
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Bassa pressione dell'olio
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • kVAr-hr (totali)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Collegamento dati modulo accessori

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • JWAC
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Sensori di livello liquido di raffreddamento

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Generatori e accessori

  • Eccitazione interna (IE)
  • 6 conduttori
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Schema fori IEC standard
  • Avvolgimento casuale
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby).
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR, Caterpillar Digital Voltage Regulator). Il CDVR include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max

Sistema di regolazione

  • ADEM

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Sezionatore della batteria

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

3516E (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Protezione presa d'aria
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria
  • Filtri dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Opzioni di ingresso cavi
  • Allestimento comandi per cofanature
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto opzionali
  • Interruttori di circuito EMAX
  • Presa del carico; fori IEC standard
  • Barre di contatto su montanti centrali
  • Unità di scatto

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Quadri di comando

  • Clip per scatola esterna
  • Monitoraggio locale e remoto
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Regolatori
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Scatola ausiliaria
  • Interruttore di innalzamento/riduzione della tensione
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Collegamenti per interruttori di circuito EMAX
  • Lingue disponibili
  • Regolazione velocità a distanza
  • Moduli avvisatore
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Sportello del pannello antivandalo

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori a serpentina opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Scambiatori di calore
  • Flange del condotto del radiatore

Certificazioni europee

  • Dichiarazione di conformità UE

Sistema di scarico

  • Silenziatori
  • Kit di installazione passaparete
  • Raccordi flessibili
  • Kit di montaggio silenziatore

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile
  • Filtro del combustibile primario

Generatori e accessori

  • Trifase, avvolgimento casuale, eccitazione interna (IE, Internal excitation)
  • Eccitazione interna (IE)
  • Avvolgimento casuale
  • Passo: 0,6667
  • Generatori su richiesta
  • Numero di conduttori: 6
  • Trifase, 380 / 400 / 415 / 3.300 / 6.600 / 10.000 / 10.500 / 11.000 volt
     

Strumentazione

  • Termocoppie
  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompe di estrazione per prelubrificazione manuale
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione elettriche

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Sistema di protezione

  • Valvole di sfogo a esplosione

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Test CSA e certificazione
  • Certificazione neutro/massa
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione antisismica IBC

Sistema di avviamento/carica

  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Dispositivi di ausilio all'avviamento a etere
  • Doppi motorini di avviamento elettrici a 24 V
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Alternatore caricabatteria, 50 A
  • Caricabatterie da 10 e 20 A

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516E (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno 3516E - Bassa tensione

Gruppo elettrogeno 3516E - Alta tensione

Gruppo elettrogeno 3516E - Bassa tensione

Gruppo elettrogeno 3516E - Bassa tensione

Gruppo elettrogeno 3516E - Bassa tensione
Gruppo elettrogeno 3516E - Alta tensione
Gruppo elettrogeno 3516E - Bassa tensione
Gruppo elettrogeno 3516E - Bassa tensione

3516E (50 Hz)

3516E (50 Hz)

360 View