3516E (60 HZ) | Generatore diesel 2.500-3.000 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3516E (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
3.000 ekW
3.000 ekW
Potenza nominale di adescamento
2.725 ekW
2.725 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Tier 2
Tier 2

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 2.725 - 3.000 ekW

I gruppi elettrogeni diesel 3516E sono realizzati per soddisfare i requisiti per applicazioni in standby e primarie. Generando potenza affidabile da 2.725 a 3.000 ekW a 60 Hz, ogni gruppo elettrogeno è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitoria dello standard ISO 8528-5 e accetta il carico nominale al 100 % in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato U.S. EPA solo per uso stazionario di emergenza (Tier 2).

Vantaggi

Risparmio fino a 11% spazio di installazione

Richiede meno spazio per l'installazione

Pesa fino a 31% in meno

È richiesto un supporto strutturale ridotto

Massima potenza fino a 55 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Caratteristiche tecniche di 3516E (60 Hz)

Potenza nominale in standby 3.000 ekW 3.000 ekW
Potenza nominale di adescamento 2.725 ekW 2.725 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Tier 2 Tier 2
Tensione Da 416 a 13.800 Volt Da 416 a 13.800 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, critica, primaria Standby, critica, primaria
Potenza nominale massima 3.000 ekW 3.000 ekW
Potenza nominale minima 2.725 ekW 2.725 ekW
Modello motore 3516E, V-16, diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua 3516E, V-16, diesel a 4 tempi, raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 8.47 pollici 215 mm
Cilindrata 4765 in³ 78.1 l
Rapporto di compressione 13.9:1 / 14.3:1 13.9:1 / 14.3:1
Aspirazione ATAAC ATAAC
Impianto di alimentazione MEUI MEUI
Tipo di regolatore Adem™ A5 Adem™ A5
Lunghezza - Massima 302.4 pollici 7678 mm
Larghezza - Massima 113.2 pollici 2874 mm
Altezza - Massima 143.3 pollici 3639 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 44930 lb 20380 kg

3516E (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Elemento singolo a scatola con indicatore di manutenzione
  • Filtro dell'aria

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore

  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Avviamento/carica

  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Alternatore di carica

Pannello di controllo

  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Regolazione della velocità
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Sequenza di fase del generatore
  • Luci pannello
  • Conferma allarmi
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Comunicazioni:
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Sovracorrente (50/51)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Il comando Cat ECS include:
  • V CC
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • Frequenza (Hz)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • kW-hr (totali)
  • Cat ECS 100
  • Prova spie
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • kVAr-hr (totali)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Ore di funzionamento
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Bassa pressione dell'olio
  • Comandi:
  • Indicatori digitali per:
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Velocità eccessiva
  • Volt (L-L e L-N)
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Avvio ciclo motore
  • Funzioni di protezione relè programmabili:

Sistema di raffreddamento

  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • JWAC
  • Ventola del radiatore e comando ventola
  • Sensori di livello liquido di raffreddamento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Filtri del combustibile secondari
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Generatori e accessori

  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Schema fori NEMA standard
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Avvolgimento preformato
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • 6 conduttori
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Estensione della morsettiera lato destro, collegamenti per barre di contatto, montaggio dall'alto, ingresso cavi dal basso

Sistema di regolazione

  • ADEM

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Scambiatore di calore dell'olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento/carica

  • Alternatore di carica 45 A
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Sezionatore della batteria
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Verniciatura - Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

3516E (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Protezione presa d'aria
  • Adattatori a distanza di aspirazione dell'aria
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria a doppio elemento

Interruttori di circuito

  • Interruttori di circuito IEC a 4 poli da 2.000, 2.500, 3.200, 4.000 A
  • Cablaggi interruttore di circuito
  • Collegamenti per interruttori di circuito Masterpact
  • Collegamenti per interruttori di circuito P Frame
  • Interruttori di circuito IEC a 3 poli da 2.000, 2.500, 3.200, 4.000, 5.000 A
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Collegamenti per interruttori di circuito R Frame
  • Opzioni di ingresso cavi
  • Interruttori di circuito UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000, 2.500, 3.000, 4.000, 5.000 A
  • Collegamenti di alimentazione per barre di contatto opzionali

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Pannello di controllo

  • Interruttore di innalzamento/riduzione della tensione
  • Monitoraggio da PC (remoto e locale)
  • Monitoraggio della temperatura del generatore
  • Regolazione velocità a distanza
  • Moduli avvisatore
  • EMCP 4,4
  • Sportello del pannello antivandalo
  • Scatola ausiliaria
  • Opzioni di interfaccia cliente
  • Massa
  • Lingue disponibili
  • Opzioni modulo di ripartizione del carico
  • Gruppo di montaggio - Clip per scatola esterna

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori a serpentina opzionali
  • Radiatori ATAAC opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Serbatoi di espansione

Sistema di scarico

  • Raccordi flessibili
  • Adattatori Y
  • Gomiti
  • Silenziatori
  • Flange
  • Flange e raccordi di scarico

Impianto di alimentazione

  • Doppi filtri del combustibile
  • Filtri combustibile primari

Generatori e accessori

  • Trasformatori di corrente differenziale - classe 8,7 e 15 kV
  • Filtri dell'aria dell'alternatore

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di prelubrificazione manuale
  • Pompe di prelubrificazione elettriche
  • Regolatore del livello dell'olio
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolanti antivibrazioni sismiche IBC NORAD
  • Isolatori a disco a bassa efficienza

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Telaio 2700 e 3000
  • Gruppi di collegamento a massa

Test/report speciali

  • Test del consumo di combustibile
  • Analisi delle vibrazioni torsionali
  • Carica per test motore standard
  • Certificazioni IBC
  • Test dei consumi del gruppo elettrogeno
  • Report test gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Sistema di avviamento/carica

  • Gruppo di rotazione del motore
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Regolatore di pressione dell'aria

Informazioni generali

  • Emblema US Aid
  • Verniciature speciali

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516E (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

3516E 3.000 ekW

3516E 3.000 ekW

3516E 3.000 ekW

3516E 3.000 ekW

3516E 3.000 ekW
3516E 3.000 ekW
3516E 3.000 ekW
3516E 3.000 ekW

3516E 60Hz 3.000 ekW

3516E 60Hz 3.000 ekW

360 View