3516 (60 Hz) | Generatore diesel da 1.450-1.750 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3516 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.750 ekW
1.750 ekW
Potenza nominale di adescamento
1.600 ekW
1.600 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.450 - 1.750 ekW

Con una produzione affidabile di energia da 1.450 a 1.750 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, servizio in continuo, alimentazione di emergenza ed energia primaria. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 6% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3516 (60 Hz)

Potenza nominale in standby 1.750 ekW 1.750 ekW
Potenza nominale di adescamento 1.600 ekW 1.600 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 13.800 V Da 380 a 13.800 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 1.750 ekW 1.750 ekW
Potenza nominale minima 1.450 ekW 1.450 ekW
Modello motore 3516 TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516 TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 4210.64 in³ 69 l
Rapporto di compressione 13.0:1 13.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione meccanica Unità a iniezione meccanica
Tipo di regolatore Woodward Woodward
Lunghezza - Minima 245.2 pollici 6228 mm
Lunghezza - Massima 245 pollici 6228 mm
Larghezza - Minima 90 pollici 2286 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza – Minima 94.9 pollici 2410 mm
Altezza - Massima 94.9 pollici 2410 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 28840 lb 13080 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Quadri di comando

  • Collegamento dati modulo accessori
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • EMCP 4.2B
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Comunicazioni:
  • Istogramma di carico
  • Velocità eccessiva
  • Conferma allarmi
  • kW-hr (totali)
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • kVAr-hr (totali)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Funzionalità PLC
  • Regolazione della velocità
  • Prova spie
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Giri/min
  • Sovracorrente (50/51)
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max. Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Comandi:
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Schermi personalizzabili
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • V CC
  • Bassa pressione dell'olio
  • Comandi: Regolazione della velocità - Comando auto/avviamento/arresto - Timer di raffreddamento motore - Avvio ciclo motore - Conferma allarmi - Prova spie - Istogramma di carico - Funzionalità PLC - Schermi personalizzabili - Misuratore CA a vero valore efficace, trifase, precisione +/-2%
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV
  • Frequenza (Hz)
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • 3 ingressi analogici
  • CAT Connect
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Avvio ciclo motore
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Arresto di emergenza
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Timer di raffreddamento motore
  • Volt (L-L e L-N)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Ore di funzionamento
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Indicatori digitali per:
  • 1 uscita digitale programmabile
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)

Sistema di raffreddamento

  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile secondari
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Pompa di adescamento del combustibile

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Generatore e accessori

  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Sei conduttori
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Eccitazione interna (IE)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Media tensione:
  • Avvolgimento casuale
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Bassa tensione:
  • Alta tensione:
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Avvolgimento preformato
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Avvolgimento preformato
  • Schema fori NEMA standard
  • Schema fori NEMA standard

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Eliminazione dei vapori
  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati

Sistema di avviamento

  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 45 A
  • Sezionatore della batteria
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V

3516 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • Controller: EMCP 4.2B
  • Modulo avvisatore locale: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizzato

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ambiente standard
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori installati opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ATAAC ambiente standard

Opzioni per il motore

  • Motorini di avviamento: [ ] Standard [ ] Per impieghi gravosi
  • Batterie: [ ] Standard (1.400 CCA) [ ] Per impieghi gravosi (2.800 CCA)
  • Ausili all'avviamento: [ ] Riscaldatore dell'acqua della camicia 220 V, 50 Hz
  • Caricabatterie: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Filtro dell'aria: [ ] Filtri dell'aria a elemento singolo [ ] Filtri dell'aria a doppio elemento [ ] Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Silenziatore: [ ] Grado industriale

Sistema basamento

  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di sfogo a esplosione

Alternatori

  • Aumento di temperatura (oltre i 40 °C di temperatura ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80°C

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Gomiti
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Offset scarico
  • Flange
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Silenziatori
  • Componenti del modulo emissioni pulite

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Emblema US Aid
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Allestimento UL 2200
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Generatori e accessori

  • Alta tensione: 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Conversione del generatore
  • Bassa/media tensione: 380, 440, 480, 600 volt, trifase, 1.800 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Bassa/media tensione: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: telaio 1600, 1800
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Alta tensione: 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Kit riscaldatore ambiente

Terminazione di potenza

  • Funzionamento interruttore di circuito: [ ] Elettrico
  • Valore nominale dell'interruttore di circuito: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Unità di scatto dell'interruttore di circuito: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Terminazione di potenza: [ ] Barra di contatto [ ] Interruttore di circuito

Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract)

  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 anni [ ] 3 anni [ ] 5 anni

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Pompe di prelubrificazione
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Collegamenti neutro/massa
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Barre di distribuzione centrali

Test/report speciali

  • Report test generatore
  • Certificazione OSHPD
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Certificazione IBC
  • Test del consumo di combustibile
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Carica per test motore standard
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali

Avviamento e carica

  • Motorini di avviamento elettrici
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Dispositivo di rotazione del motore

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato posteriore destro

Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato posteriore sinistro

Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3516 (3516 MUI), lato anteriore destro

Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato anteriore sinistro

Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato posteriore destro
Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato posteriore sinistro
Gruppo elettrogeno di controllo con sporgenza posteriore modulare del 3516 (3516 MUI), lato anteriore destro
Gruppo elettrogeno con controlli su sporgenza posteriore modulare 3516 (3516 MUI), lato anteriore sinistro

360 View