Gruppo elettrogeno diesel D1250 GC (60 Hz) 1.250 ekW

Gruppi elettrogeni diesel D1250 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
1.250 ekW
1.250 ekW
Potenza nominale minima
1.250 ekW
1.250 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA Tier 2
U.S. EPA Tier 2

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1250 ekW

Generando potenza affidabile a 1.250 ekW, 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel D1250 GC è progettato per soddisfare le esigenze nelle applicazioni di standby. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato U.S. EPA solo per uso stazionario di emergenza (Tier 2).

Vantaggi

Accetta 100% Carico in blocco

Capacità dimostrata di prelevare grandi carichi in cantiere

Massima potenza fino a 50 °C Ambiente

Fornisce massima potenza anche nelle giornate più calde dell'anno

Conforme a ISO8528-5 G3 Accettazione del carico

Mantiene la tensione e la frequenza durante gli eventi transitori

Caratteristiche tecniche di D1250 GC

Potenza nominale massima 1.250 ekW 1.250 ekW
Potenza nominale minima 1.250 ekW 1.250 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA Tier 2 U.S. EPA Tier 2
Tensione 380 - 480 volt 380 - 480 volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua C32 TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.71 pollici 145 mm
Corsa 6.38 pollici 162 mm
Cilindrata 1958.86 in³ 32.1 l
Rapporto di compressione 15.0:1 15.0:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Minima 164.3 pollici 4175 mm
Lunghezza - Massima 164.3 pollici 4175 mm
Larghezza - Minima 82.3 pollici 2090.5 mm
Larghezza - Massima 82.3 pollici 2090.5 mm
Altezza – Minima 89.3 pollici 2268 mm
Altezza - Massima 89.3 pollici 2268 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 15776 lb 7156 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 15776 lb 7156 kg

D1250 GC Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP1.3

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore

D1250 GC Attrezzatura a richiesta

Quadri di comando

  • Software per il monitoraggio a distanza

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Informazioni generali

  • Filtro dell'aria a elemento singolo o a elemento doppio
  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D1250 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC

DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC
DE1250 GC

360 View