XQP500

Gruppi elettrogeni mobili XQP500

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
500 kVA
500 kVA
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
127 - 480 V
127 - 480 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 500 kVA

Questo gruppo elettrogeno XQP500 ha un consumo di combustibile ottimizzato. Una caratteristica esclusiva è la tecnologia di comando della ventola con giunto, grazie alla quale non è più necessario azionare la ventola in modo continuativo alla massima velocità e potenza. Questa funzione consente di risparmiare ulteriore combustibile e riduce la rumorosità, una caratteristica ideale quando si lavora con carichi bassi, temperature basse o, ancora più importante, in ambienti in cui i livelli di rumorosità costituiscono un requisito importante.

Vantaggi

Selezionabile 50/60 Hz Funzionamento

Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario

Valvola a tre vie valvola combustibile

Tempo di funzionamento prolungato grazie alla conversione dal serbatoio base a quello generale esterno

Standard 500 ore intervalli di cambio olio

Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione

Caratteristiche tecniche di XQP500

Potenza PRP 500 kVA 500 kVA
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 127 - 480 V 127 - 480 V
IPP nominale 60Hz 77,5 dB (A) 77,5 dB (A)
Potenza nominale 500 kVA di potenza PRP 500 kVA di potenza PRP
Motore Cat C15 Cat C15
Combustibile Diesel Diesel
Larghezza 77 pollici 1954 mm
Altezza 90 pollici 2292 mm
Lunghezza 200.9 pollici 5103 mm
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 13176 lb 5977 kg
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 29.1 gal/h 110.2 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 32 gal/h 121 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 23 gal/h 86.8 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 26.3 gal/h 99.7 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 16.4 gal/h 62 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 18.3 gal/h 69.2 L/h
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 29 gal/h 102 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 28.3 gal/h 107 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 20.1 gal/h 76.2 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 22 gal/h 83 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 14.3 gal/h 54 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 15.7 gal/h 59.3 L/h
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 77,5 dB (A) 77,5 dB (A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 79,8 dB (A) 79,8 dB (A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 80,1 dB(A) 80,1 dB(A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 80 dB(A) 80 dB(A)

XQP500 Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C15

  • Con turbocompressore

Generatore

  • Telaio LC6114F

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale. Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 24 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno EMCP4.2B

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato. Sedi per forche. Barre di trascinamento. Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento. Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto.

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Scopri il confronto tra XQP500 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500

XQP500
XQP500
XQP500
XQP500

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP

Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View