XQ35 28 kW (35 kVA)

Gruppi elettrogeni mobili XQ35 Tier 4 Final

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
27 ekW (35 kVA)
27 ekW (35 kVA)
Frequenza
60 Hz
60 Hz
Tensione
120 - 600 V
120 - 600 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 35 kVA

Grazie alla struttura robusta con predisposizione per il noleggio o il trasporto, il XQ35 è progettato per un facile trasporto sui vari cantieri di lavoro in modo sicuro ed efficiente. Un ingombro ridotto consente di risparmiare spazio e offre versatilità di installazione sui luoghi di lavoro, mentre la cofanatura zincata è resistente agli ambienti potenzialmente ostili.

Vantaggi

Ecologico 110% contenimento antiversamento di tutti i liquidi del motore

Riduce la possibilità di danni ambientali in cantiere

Potenza sonora 63 dBA a 7 m Attenuazione

Ventole di raffreddamento a due velocità per livelli di consumo di combustibile e rumorosità ridotti

Distribuzione dell'alimentazione Interruttore a tre posizioni per una facile selezione della potenza desiderata

Elimina l'esigenza di riconnessione per soddisfare i requisiti in loco

Caratteristiche tecniche di XQ35 Tier 4 Final

Potenza PRP 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA)
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Tensione 120 - 600 V 120 - 600 V
Applicazioni in standby nominali 30 ekW (38 kVA) 30 ekW (38 kVA)
IPP nominale 60Hz 63 dB (A) 63 dB (A)
Potenza nominale 27 ekW (35 kVA) 27 ekW (35 kVA)
Motore Cat C2.2 Cat C2.2
Combustibile Diesel Diesel
Altezza - Senza rimorchio 63.7 pollici 1617 mm
Lunghezza - Senza rimorchio 91.3 pollici 2318 mm
Larghezza - Senza rimorchio 41.4 pollici 1050 mm
Peso con olio lubrificante e liquido di raffreddamento, senza rimorchio 2215 lb 1003 kg
Fattore di carico al 100% a 60Hz 2.3 gal/h 8.8 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 1.8 gal/h 6.7 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 1.2 gal/h 4.4 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 2.6 gal/h 9.8 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 2 gal/h 7.4 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 1.3 gal/h 4.9 L/h
Potenza sonora a 7 metri (23 ft) a tutte le potenze nominali 63 dB (A) 63 dB (A)

XQ35 Tier 4 Final Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C2.2T

  • Impieghi gravosi.
    Post-trattamento

Generatore

  • Telaio 1514J

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno XQCP

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale.
    Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 12 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato.
    Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento.
    Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra XQ35 Tier 4 Final e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final

XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final
XQ35 Tier 4 Final

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ35 e XQ60

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQ35 e XQ60
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View