D100 GC C4.4 (60 Hz) | Generatore diesel da 100 kVA

Gruppi elettrogeni diesel D100 GC

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
100 ekW
100 ekW
Potenza nominale minima
100 ekW
100 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Certificazione U.S. EPA, Tier 3

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel da 100 ekW

Generando un'alimentazione affidabile da 100 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel D100 GC sono concepiti per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni D100 GC sono conformi agli standard sulle emissioni EPA per uso stazionario per emergenza (Tier 3).

Vantaggi

Risparmio fino a 12% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Ricambi 98% Realizzazione entro 24 ore

La migliore rete di assistenza ai prodotti al mondo garantisce che i ricambi siano prontamente disponibili per necessità di manutenzione e assistenza

Caratteristiche tecniche di D100 GC

Potenza nominale massima 100 ekW 100 ekW
Potenza nominale minima 100 ekW 100 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 3 Certificazione U.S. EPA, Tier 3
Tensione Da 208 a 600 Volt Da 208 a 600 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi C4.4, diesel in linea a 4, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 269 in³ 4.4 l
Rapporto di compressione 16.7:1 16.7:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Common Rail Common Rail
Tipo di regolatore Meccanico, ADEM™A4 Meccanico, ADEM™A4
Lunghezza - Massima 82.6 pollici 2097 mm
Larghezza - Massima 43.3 pollici 1100 mm
Altezza - Massima 52.9 pollici 1343 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 2222 lb 1008 kg

D100 GC Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso
  • Filtro dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP 1.2

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente - spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto / base in dotazione, base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 24 ore

Generatore

  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Protezione IP23
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • 12 conduttori
  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento

Sistema di avviamento/carica

  • Batterie
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

D100 GC Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Rilevamento trifase
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Avvolgimento ausiliario telaio R
  • Kit statismo in quadratura

Interruttori di circuito

  • Aggiornamenti interruttore di circuito - interruttore di circuito 4 poli a 250 A, 400 A e 630 A

Sistema di raffreddamento

  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Opzioni del quadro di comando

  • Guasto di messa a terra (solo 2 fili)
  • Quadro di comando riscaldatore
  • Quadro di comando GCCP 1.2
  • Contatti privi di tensione
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Potenziometro di regolazione della tensione
  • Arresto per sovraccarico tramite interruttore
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Caricabatteria
  • Dispersione verso terra (solo 2 fili)
  • Potenziometro di regolazione della velocità

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 2

Impianto di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Serbatoi del combustibile a doppia camera
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Opzioni di montaggio

  • Rimozione della batteria
  • Regolatore elettronico
  • Silenziatore industriale
  • Punto di sollevamento singolo esterno - cofanatura
  • Kit di installazione silenziatore

Imballaggio speciale/ispezioni per la spedizione

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Generale - accessori/varie

  • Imballaggio - gruppo con tettuccio
  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Parasassi/flangia intermedia radiatore

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra D100 GC e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo aperto D100 GC

Gruppo aperto D100 GC

Gruppo aperto D100 GC

Gruppo aperto D100 GC

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo aperto D100 GC
Gruppo aperto D100 GC
Gruppo aperto D100 GC
Gruppo aperto D100 GC
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View
360 View