3516B (50 Hz) con allestimento aggiornabile | Generatore diesel da 1.750-2.250 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3516B (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.250 kVA
2.250 kVA
Potenza nominale di adescamento
2.000 kVA
2.000 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Basso consumo di combustibile, basse emissioni

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 1.750 a 2.250 kVA

Con la produzione affidabile di energia da 1.750 kVA a 2.250 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516B sono realizzati per adattarsi alle applicazioni critiche, continue, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno offre sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 8% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3516B (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Potenza nominale in standby 2.250 kVA 2.250 kVA
Potenza nominale di adescamento 2.000 kVA 2.000 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Basso consumo di combustibile, basse emissioni Basso consumo di combustibile, basse emissioni
Tensione Da 380 a 11.000 Volt Da 380 a 11.000 Volt
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 2.250 kVA 2.250 kVA
Potenza nominale minima 1.750 kVA 1.750 kVA
Modello motore 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516B, TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 in 170 mm
Corsa 7.48 in 190 mm
Cilindrata 4210.64 in 69 l
Rapporto di compressione 14.0:1 std 14.0:1 std
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™3 Adem™3
Lunghezza - Massima 234.5 in 5957 mm
Larghezza - Massima 90 in 2286 mm
Altezza - Massima 98.2 in 2494 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 34460 lb 15630 kg

3516B (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Quadri di comando

  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Timer di raffreddamento motore
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Comandi:
  • Montato sul generatore - Rivolto verso la parte posteriore
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max.
  • Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar
  • EMCP 4.2B
  • Regolazione della velocità
  • Conferma allarmi
  • Avvio ciclo motore
  • Istogramma di carico
  • Prova spie
  • Indicatori digitali per:
  • Schermi personalizzabili - Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • Giri/min
  • Funzionalità PLC
  • Ore di funzionamento
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • V CC
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Volt (L-L e L-N)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Frequenza (Hz)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • Bassa pressione olio - Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • kVAr-hr (totali)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • kW-hr (totali)
  • Velocità eccessiva
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Arresto di emergenza
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • CAT Connect
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Comunicazioni:
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • 1 uscita digitale programmabile
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • 3 ingressi analogici

Sistema di raffreddamento

  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Collettore di scarico a secco
  • Uscita/e con superficie flangiata

Impianto di alimentazione

  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate

Informazioni generali

  • Punti di manutenzione a destra
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza

Generatore e accessori

  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Alta tensione:
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Avvolgimento preformato
  • Eccitazione interna (IE)
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Media tensione:
  • Schema fori NEMA standard
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Bassa tensione:
  • Avvolgimento preformato
  • 6 conduttori
     
  • Avvolgimento casuale
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Schema fori NEMA standard

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Olio lubrificante
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)

Sistema di avviamento

  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Alternatore di carica 45 A
  • Sezionatore della batteria
  • Batteria e rack per batterie con cavi

3516B (50 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Modulo avvisatore locale: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizzato

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Opzioni per il motore

  • Filtro dell'aria: [ ] Filtri dell'aria a elemento singolo [ ] Filtri dell'aria a doppio elemento [ ] Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Caricabatterie: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Ausili all'avviamento: [ ] Riscaldatore dell'acqua della camicia 220 V, 50 Hz
  • Silenziatore: [ ] Grado industriale
  • Motorini di avviamento: [ ] Standard [ ] Per impieghi gravosi
  • Batterie: [ ] Standard (1.400 CCA) [ ] Per impieghi gravosi (2.800 CCA)

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ambiente standard
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori installati opzionali
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua
  • Radiatori ATAAC ambiente standard

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Flange
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Raccordi flessibili
  • Offset scarico
  • Silenziatori
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Gomiti

Alternatori

  • Aumento di temperatura (oltre i 40 °C di temperatura ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80°C

Terminazione di potenza

  • Terminazione di potenza: [ ] Barra di contatto [ ] Interruttore di circuito
  • Unità di scatto dell'interruttore di circuito: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • Valore nominale dell'interruttore di circuito: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A

Impianto di alimentazione

  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche
  • Filtro del combustibile primario

Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract)

  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 anni [ ] 3 anni [ ] 5 anni

Informazioni generali

  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Emblema US Aid

Generatori e accessori

  • Conversione del generatore
  • Riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni IBC
  • Isolatori antivibrazioni a molla

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Collegamenti di alimentazione posteriore

Test/report speciali

  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione IBC
  • Certificazione OSHPD
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test generatore

Avviamento e carica

  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Gruppo batterie 24 V - A secco

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516B (50 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3516B

3516B

3516B

3516B

Gruppi elettrogeni diesel 3516B
3516B
3516B
3516B

360 View

Verifica le offerte correnti per  3516B (50 Hz) con allestimento aggiornabile

Visualizza più offerte