DG275 GC (trifase)

Gruppi elettrogeni a gas DG275 GC (trifase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
275 ekW
275 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 275 kW

La linea di prodotti di generatori ad accensione comandata Cat® per applicazioni fisse dispone di eccitazione del magnete permanente, avvolgimento smorzatore, statore inclinato, regolazione della tensione tramite centralina EMCP, isolamento dell'avvolgimento classe H e passo 2/3 incorporato.

Vantaggi

Fino a 908 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Certificazione EPA per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche tecniche di DG275 GC (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 275 ekW 275 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
Cilindrata 864.71 in³ 14.17 l
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Impianto di alimentazione Carburatore, invertito Carburatore, invertito
Rapporto di compressione 9.5:1 9.5:1
Foro 5.31 pollici 135 mm
Corsa 6.5 pollici 165 mm
Lunghezza 136 pollici 3455 mm
Larghezza 57.6 pollici 1463 mm
Altezza 66.1 pollici 1678 mm
Peso 6274 lb 2852 kg

DG275 GC (trifase) Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Radiatore montato in fabbrica
  • Antigelo a base glicole etilenico 50/50
  • Sistema di recupero del liquido di raffreddamento chiuso
  • Temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni complete

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Combustibile

  • Interdizione combustibile principale e secondaria
  • Pressostato bassa pressione combustibile
  • Test del consumo di combustibile
  • Valvole a doppio blocco
  • Collegamento NPT
  • Gas naturale o vapore LP

Generatore

  • Materiale isolante classe H
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Regolatore di tensione integrato
  • Materiale isolante classe H
  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Protezione IP23
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat

Scarico

  • Uscita di scarico con tubo da 3"

Comandi

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolamento delle vibrazioni (isolatori a disco)
  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Avviamento elettrico e/o prelubrificazione

  • Motorino di avviamento attivato da solenoide
  • Impianto elettrico del motore
  • Cavi delle batterie
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide

Alimentazione elettrica - Prefisso numero di serie unità

  • Alternatore di carica batteria

Regolatore

  • Regolatore elettronico (non regolabile)

Pannello di controllo

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Avviamento/carica

  • Batterie con rack e cavi
  • Motorino di avviamento a 12 V

DG275 GC (trifase) Attrezzatura a richiesta

Avviamento/carica

  • Alternatore di carica
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Riscaldatore della batteria
  • Caricabatteria – Omologato UL 10 A

Informazioni generali

  • Adatto per l'uso come attrezzatura di manutenzione (SUSE)
  • Certificazione CSA
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Allestimento UL 2200

Generatore

  • Riscaldatore anticondensa
  • Disinnesto della derivazione e interruttore ausiliario
  • MCCB a innesco elettronico o magnetotermico
  • Eccitazione: [ ] Magnete permanente (PM, Permanent Magnet) eccitato
  • Riscaldatore anticondensa
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG275 GC (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto
Cofanatura