DG125 (monofase e trifase) - America Latina

Gruppi elettrogeni a gas DG125 (monofase e trifase) - America Latina

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Valore nominale in standby del gas
125 ekW
125 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non
Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno da 125 ekW

I gruppi elettrogeni con accensione comandata Cat® per uso stazionario di emergenza e non offrono soluzioni molto più pulite e sostenibili per le vostre esigenze di alimentazioni. La capacità di funzionare su diversi tipi di combustibili gassosi, l'adattamento del cambiamento automatico del combustibile e la compatibilità della microrete rendono questi prodotti in grado di alimentare un'ampia gamma di applicazioni.

Caratteristiche tecniche di DG125 (monofase e trifase) - America Latina

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Valore nominale in standby del gas 125 ekW 125 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non Certificazione U.S. EPA per applicazioni stazionarie di emergenza e non
Tensione 208-600 208-600
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Potenza nominale per gas naturale 125 ekW 125 ekW
Modello motore V8, 6,2L TCAC V8, 6,2L TCAC
Foro 4 pollici 101.6 mm
Corsa 3.75 pollici 95.3 mm
Cilindrata 378.3 in³ 6.2 l
Rapporto di compressione 9.8:1 9.8:1
Aspirazione TCAC TCAC
Impianto di alimentazione Elettronico Elettronico
Lunghezza 96 pollici 2438 mm
Larghezza 51 pollici 1295 mm
Altezza 57 pollici 1448 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 3226 lb 1464 kg

DG125 (monofase e trifase) - America Latina Attrezzatura standard

Pannello di controllo

  • GCCP 1.2

DG125 (monofase e trifase) - America Latina Attrezzatura a richiesta

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie

Impianto di alimentazione

  • Regolatore del gas

Informazioni generali

  • Filtro dell'aria a elemento singolo o a elemento doppio
  • Pannello interruttore di circuito, in base alla configurazione locale e di prodotto

Scopri il confronto tra DG125 (monofase e trifase) - America Latina e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Vista anteriore destra DG125

Vista anteriore sinistra DG125

Vista posteriore destra DG125

Vista posteriore sinistra DG125

Vista anteriore sinistra cofanatura DG125

Vista anteriore destra cofanatura DG125

Vista anteriore destra DG125
Vista anteriore sinistra DG125
Vista posteriore destra DG125
Vista posteriore sinistra DG125
Vista anteriore sinistra cofanatura DG125
Vista anteriore destra cofanatura DG125