3606 (60 Hz) | Generatore diesel da 1.650-2.000 kW (2 MW)

Gruppi elettrogeni diesel 3606 (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
2.000 ekW
2.000 ekW
Potenza nominale minima
1.650 ekW
1.650 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

3606 (60 Hz)

Con una produzione affidabile di energia da 1.650 a 2.000 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3606 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, servizio in continuo, alimentazione di emergenza ed energia primaria. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. Il gruppo elettrogeno è certificato a basso consumo di combustibile.

Vantaggi

Oltre 200,000,000 Ore di funzionamento

in cantieri di tutto il mondo

Fino a 10% Più risparmio di combustibile

Risparmi dimostrati

Oltre 20% Riduzione dei tempi di manutenzione

Due porte di ispezione per cilindro, albero a camme segmentato e testate singole agevolano la manutenzione

Caratteristiche tecniche di 3606 (60 Hz)

Potenza nominale massima 2.000 ekW 2.000 ekW
Potenza nominale minima 1.650 ekW 1.650 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 900 giri/min 900 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primario, continuo Standby, primario, continuo
Modello motore 3606, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3606, I-6, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 11 pollici 280 mm
Corsa 11.8 pollici 300 mm
Cilindrata 111 in³ 6762 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione diretta Unità a iniezione diretta
Tipo di regolatore Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS) Sistema di monitoraggio del gruppo elettrogeno (GMS)
Lunghezza - Massima 404 pollici 10261.7 mm
Larghezza - Massima 99.62 pollici 2530.3 mm
Altezza - Massima 156.6 pollici 3977.7 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 74970 lb 34070 kg

3606 (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Sfiatatoio, basamento, montaggio in alto
  • Postrefrigeratore, acqua dolce, con rivestimento resistente alla corrosione (lato aria)
  • Turbocompressore, raffreddato ad acqua (720 giri/min e HFO), lubrificato con olio motore
  • Arresto dell'aspirazione dell'aria

Sistema di raffreddamento

  • Termostati dell'acqua della camicia
  • Scarichi dell'acqua del liquido di raffreddamento del motore
  • Termostato dell'acqua

Sistema di scarico

  • Schema a bulloni Cat 457 mm (18")
  • Include adattatore, raccordo di scarico flessibile
  • Collettore di scarico, a tenuta di gas, a secco

Impianto di alimentazione

  • Semplice o doppio

Sistema generatore

  • Generatore personalizzato secondo la scheda tecnica compilata dal dealer

Regolatore

  • Attuatore UG

Sistema di lubrificazione

  • Filtri dell'olio centrifughi con arresto singolo
  • Valvola di regolazione della pressione dell'olio
  • Motore a manutenzione laterale montato sui coperchi di verifica del monoblocco
  • Bocchettone di riempimento e astina di livello dell'olio
  • Valvole di sicurezza contro le esplosioni del basamento
  • Coppa in bagno d'olio. Include pompe dell'olio e di lubrificazione azionate da motore, tubazioni dell'olio e coppa dell'olio

Sistema di supporto

  • Smorzatore di vibrazioni torsionali
  • Montaggio del motore e del generatore

Sistema di avviamento/carica

  • Avviamento ad aria compressa a palette
  • Un motore, montaggio sulla parte posteriore, lato sinistro
  • Silenziatore aria
  • Gruppo tubi per collegamento su un unico punto

Informazioni generali:

  • Vernice, giallo Caterpillar
  • Pompe a ingranaggi: combustibile, olio, acqua della camicia, acqua del postrefrigeratore/scambiatore di calore dell'olio

3606 (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Adattatore di aspirazione dell'aria
  • Filtro dell'aria
  • Staffa di supporto verticale
  • Filtro dell'aria per impieghi gravosi
  • Valvola di controllo della sovralimentazione
  • Alette del filtro dell'aria
  • Filtro per la fuliggine

Sistema di raffreddamento

  • Dispositivi di ausilio al riscaldamento
  • Dispositivi di ausilio al sistema di raffreddamento
  • Serbatoio di espansione
  • Pompa dell'acqua ausiliaria

Sistema di scarico

  • Flangia saldata e bulloneria correlata
  • Raccordi di scarico flessibili

Impianto di alimentazione

  • Doppio filtro del combustibile primario
  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Collegamenti dell'impianto di alimentazione

Sistema generatore

  • Isolamento di classe F
  • Trifase, sei conduttori, collegamento a stella
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Riscaldatori ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Regolatore

  • Attuatore EGB
  • 723 Plus
  • Elettronico / attuatori
  • Batteria di riserva / Alimentazione
  • Programmatori digitali
  • Ripartizione del carico 2301 A

Sistema di lubrificazione

  • Valvola di scarico della coppa dell'olio
  • Adattatore di lubrificazione ANSI (collegamento di emergenza)

Sistema di supporto

  • Fissaggio in verticale
  • Isolante
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Non fissato verticalmente

Sistema di avviamento/carica

  • Tubo flessibile ad aria compressa
  • Valvola limitatrice di pressione

Informazioni generali:

  • Vernici personalizzate

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3606 (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno diesel 3606

Gruppo elettrogeno diesel 3606