DE450 GC (50 Hz) | Generatore diesel da 450 kVA

Gruppi elettrogeni diesel DE450 GC (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
450 kVA
450 kVA
Potenza nominale minima
450 kVA
450 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 450 kVA

Generando un'alimentazione affidabile da 450 kVA a 50 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE450 GC, alimentato da un motore diesel C13, è concepito per soddisfare i requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Integrato Cat® Product Link™ Sistema di controllo

  • Monitora parametri operativi e condizioni gruppo elettrogeno
  • Monitoraggio prestazioni e utilizzo gruppo elettrogeno

Connettività remota 24/7/365 Monitoraggio

L'opzione Cat Connect garantisce che il gruppo elettrogeno sia sempre pronto per l'avvio e funzioni come previsto

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Caratteristiche tecniche di DE450 GC (50 Hz)

Potenza nominale massima 450 kVA 450 kVA
Potenza nominale minima 450 kVA 450 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi C13 diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi
Foro 5.1 pollici 130 mm
Corsa 6.2 pollici 157 mm
Cilindrata 763 in³ 12.5 l
Rapporto di compressione 15.8:1 15.8:1
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione EUI EUI
Tipo di regolatore Adem™A4 Adem™A4
Lunghezza - Massima 122 pollici 3100 mm
Larghezza - Massima 52.7 pollici 1338 mm
Altezza - Massima 83.4 pollici 2129 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 6402 lb 2904 kg

DE450 GC (50 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • Cat® C13, diesel in linea da 6 cilindri, a 4 tempi

Quadri di comando

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 3 poli
  • Collegamento a terra del neutro
  • Batteria da 24 V con rack e cavi

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati
  • Disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE450 GC (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Pannello di controllo

  • Potenziometri di regolazione della tensione e della velocità
  • PLG 4G/3G/Ethernet
  • Avvisatore
  • E-Stop di emergenza

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Opzioni elettriche

  • Interruttore di circuito a 4 poli
  • Contatti ausiliari
  • Interruttore di circuito con chiusura con lucchetto
  • Caricabatteria
  • Batteria umida

Alternatore

  • Riscaldatore ambiente
  • AVR

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola con contenimento delle fuoriuscite
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarmi per livello di combustibile basso ed elevato

Sistema di scarico

  • Silenziatore industriale
  • Silenziatore di attenuazione da 10 dBA

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo stadio
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Certificazioni

  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Certificazione EAC

Garanzia di manutenzione estesa

  • 3, 4, 5 e 10 anni

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE450 GC (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

DE450 GC

Cofanatura DE450 GC

Cofanatura DE450 GC

DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
DE450 GC
Cofanatura DE450 GC
Cofanatura DE450 GC

360 View
360 View