Generatore diesel 3412C (50 Hz) | 680-900 kVA

Gruppi elettrogeni diesel 3412C | 900 kVA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
680 kVA
680 kVA
Potenza nominale minima
680 kVA
680 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 680 a 900 kVA

Caterpillar è leader del mercato della produzione di energia con le soluzioni di potenza progettate per offrire il massimo in termini di flessibilità, possibilità di crescita, affidabilità e convenienza.

Vantaggi

Accetta 100% carico in blocco in un solo passaggio

Può gestire grandi carichi senza effetti sulle operazioni

Utilizza i più recenti ADEM 5 Controller

Assicura un controllo preciso per un'intera gamma di carichi

Controlli aggiornabili. Consente un facile adattamento retroattivo delle centraline EMCP 4.3/4.4

Caratteristiche tecniche di 3412C | 900 kVA

Potenza nominale massima 680 kVA 680 kVA
Potenza nominale minima 680 kVA 680 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 415 V Da 380 a 415 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore 3412C TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3412C TA, V-12, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 5.4 pollici 137.2 mm
Corsa 6 pollici 152.4 mm
Cilindrata 1648.86 in³ 27.02 l
Rapporto di compressione 13:01 13:01
Aspirazione Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria Turbocompressore, con postrefrigeratore aria-aria
Impianto di alimentazione Pompe e tubazioni Pompe e tubazioni
Tipo di regolatore ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lunghezza - Massima 162.4 pollici 4125 mm
Larghezza - Minima 75 pollici 1906 mm
Larghezza - Massima 78.3 pollici 1989 mm
Altezza - Massima 75 pollici 1906 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 12039 lb 5461 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 13030 lb 5910 kg

3412C | 900 kVA Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia con indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Quadro di comando GCCP
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Velocità eccessiva
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Frequenza (Hz)
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Avviso/spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Avvio ciclo motore
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Avvisatore CAN da remoto
  • Avvisatore seriale da remoto
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Modulo I/O digitale
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Bassa pressione dell'olio
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Comando di accensione/funzionamento automatico/arresto
  • 6 ingressi digitali programmabili
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Le caratteristiche includono:
  • Compatibile con i seguenti moduli opzionali:
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Regolazione della tensione
  • Giri/min
  • Modulo di monitoraggio della temperatura del generatore
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • 2 uscite relè programmabili (Modulo C)
  • V CC
  • Comunicazioni
  • Avvisatore locale
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • Regolazione della velocità
  • Arresto di emergenza
  • Potenza inversa (kW) (32)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Indicatori digitali per:
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • kW-hr (totali)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Sequenza di fase del generatore
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Ore di funzionamento
  • 2 uscite digitali programmabili
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato

Sistema di raffreddamento

  • Protezioni della cinghia e della ventola
  • Radiatore con protezione (dimensionato per 50 °C)
  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola; tubazione al bordo della base
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar

Sistema di scarico

  • Flessibili di scarico in acciaio inossidabile con flangia di scarico ANSI, guarnizione, bulloni e flangia saldata di accoppiamento, spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Filtri del combustibile primario e secondario
  • Separatore dell'acqua
  • Tubazioni del combustibile flessibili con terminazione alla base
  • Pompa di adescamento del combustibile

Generatore e accessori

  • Rilevamento trifase
  • Terminazione della barra di contatto
  • SR4B autoeccitato
  • 2:1 V/Hz
  • Aumento della temperatura classe F
  • 12 conduttori
  • Isolamento di classe H
  • Statismo reattivo
  • Regolatore di tensione VR6

Sistema di regolazione

  • Regolatore elettronico Cat

Sistema di lubrificazione

  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola; tubazione al bordo della base
  • Filtro dell'olio
  • Smaltimento dei fumi; tubazione alla parte anteriore del radiatore
  • Olio lubrificante

Sistema di supporto

  • Base a struttura in acciaio con isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno

Sistema di avviamento/carica

  • Solenoide di arresto del combustibile
  • Alternatore di carica 45 A
  • Batterie con rack, cavi
  • Motorino di avviamento a 24 V

3412C | 900 kVA Attrezzatura a richiesta

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtri dell'aria a doppio elemento
  • Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Filtri dell'aria a elemento aperto

Interruttori di circuito

  • 1.250, 1.600 amp, tripolare, valore nominale 100% IEC, disinnesto della derivazione CC 24 volt
  • 1.600 amp, tripolare, non UL, valore nominale 100%, disinnesto della derivazione CC 24 volt

Pannello di controllo

  • Relè guasti di terra
  • Sportello del pannello antivandalo
  • Primo avvisatore locale
  • Relè allarme/arresto comune
  • Avvisatore remoto personalizzato
  • Quadro di comando GCCP
  • Generatore in funzione VFC
  • Quadro di comando GCCP
  • Pacchetto I/O discreto locale
  • Pacchetto di monitoraggio della temperatura del generatore

Sistema di raffreddamento

  • Flangia del condotto del radiatore
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie

Certificazioni europee

  • Marchio di conformità EAC (Unione economica eurasiatica)

Sistema di scarico

  • Protezioni del collettore e del turbocompressore
  • Kit di installazione passaparete
  • Kit a gomito
  • Silenziatori

Generatore e accessori

  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Riscaldatore ambiente
  • Regolatore digitale di tensione
  • Generatori Premium e sovradimensionati

Sistema di lubrificazione

  • Pompa di estrazione manuale

Sistema di supporto

  • Base serbatoio del combustibile (1.200 L)

Test/report speciali

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Avviamento/carica

  • Sezionatore della batteria
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi
  • Caricabatterie
  • Batterie sovradimensionate

Sistema di regolazione

  • Ripartizione del carico elettronica

Scopri il confronto tra 3412C | 900 kVA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

3412C, vista anteriore sinistra

3412C, vista anteriore destra

3412C, vista posteriore destra

3412C, vista posteriore sinistra

3412C, vista anteriore sinistra
3412C, vista anteriore destra
3412C, vista posteriore destra
3412C, vista posteriore sinistra