G3516A da 1.041 kW

Gruppi elettrogeni a gas G3516A

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.085 ekW
1.085 ekW
Tipo di combustibile
Gas naturale, biogas, gas da carbone
Gas naturale, biogas, gas da carbone
Rendimento elettrico massimo
36.50%
36.50%

Descrizione generale

Generatore a gas da 728,7 kW - 1.041 kW

Caterpillar fornisce un'ampia gamma di soluzioni affidabili alimentate a gas, che vanno dall'alimentazione a gas naturale dei sistemi a ciclo combinato di calore ed energia (CHP) e l'alimentazione di emergenza per gli stabilimenti, all'energia rinnovabile a biogas per il supporto della rete locale o l'elettricità generata dai gas delle miniere di carbone.

Caratteristiche tecniche di G3516A

Valore nominale continuo 1.085 ekW 1.085 ekW
Tipo di combustibile Gas naturale, biogas, gas da carbone Gas naturale, biogas, gas da carbone
Rendimento elettrico massimo 36.50% 36.50%
Valore nominale in standby massimo 1.000 kw 1.000 kw
Frequenza 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz
Giri/min 1200 / 1500 giri/min 1200 / 1500 giri/min
Modello motore G3516A G3516A
Cilindrata 4210 in³ 69 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.5 pollici 190 mm
Lunghezza 193 pollici 4913 mm
Larghezza 68 pollici 1736 mm
Altezza 76 pollici 1940 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 27670 lb 12549 kg

G3516A Attrezzatura standard

Scarico

  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati

Generatore

  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Eccitazione del magnete permanente
  • SR4B
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR) con rilevamento trifase e controllo KVAR/PF

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Catalogo dei ricambi

G3516A Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Adattatori di aspirazione dell'aria

Raffreddamento

  • Collegamenti di ingresso/uscita

Scarico

  • Raccordo flessibile
  • Gomito
  • Flangia
  • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange
  • Estensione dello scarico

Generatore

  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Barra di contatto europea
  • Scatola di accesso ai cavi

Avviamento/Carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Alternatore di carica
  • Batteria con cavo e rack (spediti separatamente)
  • Caricabatteria
  • Batteria sovradimensionata

Informazioni generali

  • Gruppo di rotazione del motore
  • D.O.I CE e altre certificazioni
  • Valvola di sicurezza contro le esplosioni del basamento

Scopri il confronto tra G3516A e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni a gas G3516A

Gruppi elettrogeni a gas G3516A

Gruppi elettrogeni a gas G3516A

Gruppi elettrogeni a gas G3516A

Gruppi elettrogeni a gas G3516A
Gruppi elettrogeni a gas G3516A
Gruppi elettrogeni a gas G3516A
Gruppi elettrogeni a gas G3516A

360 View