C3.3 (50 HZ) | Generatore diesel da 24-65 kVA

Gruppi elettrogeni diesel C3.3 (50 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
65,0 kVA
65,0 kVA
Potenza nominale minima
24,0 kVA
24,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile
EU Stage II R96/EUIIIa
EU Stage II R96/EUIIIa

Descrizione generale

Gruppi elettrogeni diesel da 24 a 65 kVA

Generando potenza affidabile da 24 a 65 kVA a 50 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel C3.3 sono progettati per soddisfare i requisiti di risposta transitoria della norma ISO 8528-5. Tutti i gruppi elettrogeni C3.3 sono conformi alle norme sulle emissioni R96/EUIIIa.

Vantaggi

Adatto per Ambienti complessi e di test

Ottimizzato per 5% Minore consumo di combustibile

Tempi di funzionamento più lunghi tra i rifornimenti; costi di esercizio ridotti

Affidabilità testata per oltre 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Caratteristiche tecniche di C3.3 (50 Hz)

Potenza nominale massima 65,0 kVA 65,0 kVA
Potenza nominale minima 24,0 kVA 24,0 kVA
Strategia delle emissioni/del combustibile EU Stage II R96/EUIIIa EU Stage II R96/EUIIIa
Tensione Da 110 a 480 V Da 110 a 480 V
Frequenza 50 Hz 50 Hz
Velocità 1.500 giri/min 1.500 giri/min
Ciclo di lavoro Standby, primaria Standby, primaria
Modello motore Cat® C3.3 Cat® C3.3
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 201.4 in³ 3.3 l
Rapporto di compressione 17.25:1, 19.25:1 17.25:1, 19.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione Iniezione diretta Iniezione diretta
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 43.9 pollici 1115 mm
Larghezza - Massima 38.2 pollici 970 mm
Altezza - Massima 53.6 pollici 1361 mm

C3.3 (50 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria per impieghi normali con elemento monouso

Pannello di controllo

  • GCCP 1.3

Sistema di raffreddamento

  • Tubazione di scarico del liquido di raffreddamento con valvola
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni
  • Liquido di raffreddamento a lunga durata Caterpillar
  • Comando della ventola e trasmissione dell'alternatore di carica della batteria

Sistema di scarico

  • Tubo di instradamento, guarnizioni, parapioggia e flangia di scarico SAE per utilizzo da parte del cliente. Spedizione separata

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile gruppo aperto/base in dotazione
  • Base a struttura in acciaio con serbatoio del combustibile integrato da 8 ore

Generatori e relativi accessori

  • Regolatore di tensione (rilevamento monofase)
  • Pannello torre, IP22, ingresso cavo inferiore
  • Interruttore di circuito, IEC, 3 poli, montato nel pannello della torre
  • Protezione IP23
  • Pannello ausiliario del cablaggio a bassa tensione (CA/CC)

Sistema di regolazione

  • Sistema di regolazione meccanico ed elettrico - a seconda del modello

Generatori e accessori

  • 12 conduttori

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Tubazione di scarico dell'olio con valvola

Sistema di supporto

  • Isolanti antivibrazioni lineari bloccati tra base e gruppo elettrogeno
  • Punti di terminazione per le tubazioni del liquido di raffreddamento e dello scarico dell'olio lubrificante
  • Include disposizioni di sollevamento e punti di trascinamento

Sistema di avviamento/carica

  • Batteria da 12 V con rack e cavi

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

C3.3 (50 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema alternatore

  • Avvolgimento ausiliario telaio R
  • Riscaldatore anticondensa
  • Alternatore telaio LC con protezione antisalsedine
  • Alternatore telaio LC
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)

Interruttori di circuito

  • Dispositivo interruttore con chiusura con lucchetto
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 250 A

Quadri di comando

  • GCCP 1.3

Opzioni del quadro di comando

  • Arresto di emergenza con chiave

Sistema di raffreddamento

  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Allarme bassa temperatura del liquido di raffreddamento

Certificazioni

  • Certificazione globale per CIS
  • Aggiornamento europeo a gruppo STD per "CE"

Cofanature

  • Cofanatura insonorizzata livello 1 (GALV)
  • CEE per prese per cofanatura
  • Cofanatura insonorizzata livello 2 CE
  • Pacchetto di noleggio (solo CAE)
  • Piastra cieca presa

Impianto di alimentazione

  • Allarme per livello di combustibile elevato
  • Gruppo aperto base serbatoio stretta
  • Base a slitta compatta per gruppi aperti
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Base a slitta per gruppi con cofanature CALG
  • Serbatoi del combustibile a doppia camera

Opzioni di montaggio

  • Rimozione della batteria
  • Silenziatore per uso residenziale
  • Kit di installazione silenziatore
  • Punto di sollevamento singolo esterno - cofanatura
  • Regolatore elettronico

Ispezioni di imballaggio specifiche

  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0

Informazioni generali

  • Imballaggio - gruppo compatto
  • Imballaggio - gruppo con tettuccio

Scopri il confronto tra C3.3 (50 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo C3.3 aperto, vista posteriore destra

Gruppo C3.3 aperto, vista posteriore sinistra

Gruppo C3.3 aperto, vista anteriore destra

Gruppo C3.3 aperto, vista anteriore sinistra

Cofanatura

Cofanatura

Gruppo C3.3 aperto, vista posteriore destra
Gruppo C3.3 aperto, vista posteriore sinistra
Gruppo C3.3 aperto, vista anteriore destra
Gruppo C3.3 aperto, vista anteriore sinistra
Cofanatura
Cofanatura

360 View
360 View