G3512 750 kW

Gruppi elettrogeni a gas G3512 con RISPOSTA RAPIDA

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale in standby del gas
750 ekW a 0,8 pf
750 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari non di emergenza
Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari non di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 525 kW-750 kW

Caterpillar è leader nel mercato della produzione di energia con gruppi elettrogeni a risposta rapida progettati per offrire il massimo in termini di prestazioni, affidabilità e convenienza.

Vantaggi

Conforme a UL2200 Certificazione

Certificazione EPA all'avanguardia per macchine non di emergenza, UL2200, UL1446 e altro ancora

Pronto in 7 Secondi

Conforme alle specifiche leader del settore come NFPA 110 livello 1 tipo 10

Predisposizione per risposta 100% Carico in blocco

In grado di assumersi i carichi dell'intero cantiere in caso di emergenza.

Caratteristiche tecniche di G3512 con RISPOSTA RAPIDA

Valore nominale in standby del gas 750 ekW a 0,8 pf 750 ekW a 0,8 pf
Tipo di combustibile Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%) Miscela di gas naturale e idrogeno (fino al 5%)
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari non di emergenza Certificazione U.S. EPA per gruppi elettrogeni stazionari non di emergenza
Giri/min 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Cilindrata 3173 in³ 52 l
Modello motore G3512 G3512
Cilindrata 3173 in³ 52 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 7.5 pollici 190 mm
Tipo di regolatore ADEM A4 ADEM A4
Lunghezza 205.7 pollici 5224 mm
Larghezza 90 pollici 2286 mm
Altezza 99.4 pollici 2525 mm
Peso 27500 lb 12500 kg

G3512 con RISPOSTA RAPIDA Attrezzatura standard

Aspirazione dell'aria

  • Doppio filtro dell'aria, 1 per lato, con indicatore di manutenzione
  • Filtro dell'aria a doppio elemento a stadio singolo con involucro e indicatore di manutenzione

Pannello di controllo

  • Cat ECS 100

Raffreddamento

  • Pompe azionate da motore per acqua della camicia e postrefrigeratore con circuito separato
  • Pompe dell'acqua della camicia e a motore SCAC
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Connessioni LH o RG quando il radiatore non è selezionato
  • Gruppo radiatore

Combustibile

  • Controllo del rapporto aria-combustibile basato sul sensore NOx
  • Pressione combustibile in ingresso nel motore a 0,5 – 5 psi
  • Tubazioni per gas naturale: 800 - 1.000 BTU/scf e numero di metano 70 - 100
  • Rampa del gas: NFPA37 e CSA B149.3

Scarico

  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GCEM che fornisce allarmi e arresti
  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Uscita flangiata Cat su turbocompressore

Impianto di alimentazione

  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM
  • Valvola di controllo elettronico installata a motore
  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di arresto del gas 24 V cc, ETR (a eccitazione)

Informazioni generali

  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Catalogo dei ricambi
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro

Lubrificazione

  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Filtro dell'olio a cartuccia

Generatore

  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Isolamento NEMA classe H
  • SR5
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Il regolatore digitale di tensione di Caterpillar (CDVR) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI e un eccitatore min/max

Sistema di regolazione

  • ADEM A4

Sistema di accensione

  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)
  • Impianto di accensione elettronico (controllato da ADEM A4)

Regolazione

  • Regolatore di velocità ADEM A4 con velocità di ingresso a 4 – 20 ma (0 V – 5 V)

Avviamento/carica

  • Motorini di avviamento 24 V CC
  • Batterie con rack e cavi
  • Dispositivo di avviamento elettrico

G3512 con RISPOSTA RAPIDA Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Staffe di montaggio e tubazioni
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Interruttori di circuito

  • S LSI, G LSIG, P LSIG-P, tipo a 4 cifre
  • Montaggio a destra, a sinistra, posteriore
  • Interruttori di circuito telaio P UL-100% a 3 poli da 1.200 A
  • Interruttori di circuito telaio R UL-100% a 3 poli da 1.600, 2.000 A
  • Interruttori di circuito Masterpact UL-100% a 3 poli da 2.000 A
  • Valore nominale 100%, 3 poli (UL/CSA/IEC), 5 cifre
  • 3 poli (valore nominale IEC 947-2)
  • Montaggio su telaio

Pannello di controllo

  • Avvisatore da remoto
  • Modulo allarme locale
  • Monitoraggio PC locale
  • Relè di guasto motore
  • Monitoraggio da PC remoto

Raffreddamento

  • Tubazioni di scarico del livello del liquido di raffreddamento con valvole, ventola con protezione
  • Radiatore a distanza per circuiti JW e SCAC, interruttore di livello incluso ma non collegato
  • Collegamenti di ingresso/uscita

Scarico

  • Gomito da 305 mm (12")
  • Attenuazione da 18, 25 dBA
  • Raccordi flessibili
  • Silenziatore da 305 mm (12")
  • Silenziatore da 305 mm (12") con parascintille
  • Flangia da 305 mm (12")

Impianto di alimentazione

  • 3 sensori di pressione rampa gas da 4-20 mA, 0-100 kPag

Informazioni generali

  • Ordine con vernice speciale
  • Emblema US AID
  • Kit di attrezzi
  • Strumento diagnostico digitale

Generatore

  • Scatola di accesso ai cavi
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Barre di contatto europee
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti

Avviamento/carica

  • Caricabatterie 20 A, 24 VCC
  • Batteria con cavi e rack
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Alternatore di carica 45 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)

Conformità al codice di rete

  • 60 Hz: USA

Scopri il confronto tra G3512 con RISPOSTA RAPIDA e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

G3512 Gruppo elettrogeno a gas

G3512 Gruppo elettrogeno a gas

G3512 Gruppo elettrogeno a gas

G3512 Gruppo elettrogeno a gas

G3512 Gruppo elettrogeno a gas
G3512 Gruppo elettrogeno a gas
G3512 Gruppo elettrogeno a gas
G3512 Gruppo elettrogeno a gas

360 View