3516C (60 Hz) | Generatore diesel da 1.650-2.500 kW

Gruppi elettrogeni diesel 3516C (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
2.500/2.250/2.000 ekW
2.500/2.250/2.000 ekW
Potenza nominale di adescamento
2.250/2.045/1.825 ekW
2.250/2.045/1.825 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Certificazione U.S. EPA, Tier 2
Certificazione U.S. EPA, Tier 2

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.650 - 2.500 ekW

Generando potenza affidabile da 1.825 a 2.500 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516C sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni 3516C hanno la certificazione U.S. EPA solo per uso stazionario per emergenza (standard sulle emissioni equivalenti a Tier 2 per macchine non stradali)

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

BMEP 17% Inferiore ad altri marchi

Offre straordinarie durata e capacità di carico in blocco

Caratteristiche tecniche di 3516C (60 Hz)

Potenza nominale in standby 2.500/2.250/2.000 ekW 2.500/2.250/2.000 ekW
Potenza nominale di adescamento 2.250/2.045/1.825 ekW 2.250/2.045/1.825 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Certificazione U.S. EPA, Tier 2 Certificazione U.S. EPA, Tier 2
Tensione Da 380 a 13.800 V Da 380 a 13.800 V
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 2.500 ekW 2.500 ekW
Potenza nominale minima 1.650 ekW 1.650 ekW
Modello motore 3516C, ATAAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516C, ATAAC, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Corsa - HD 8.46 pollici 215 mm
Cilindrata 4764.73 pollici 78 l
Rapporto di compressione 14.7:1 14.7:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Iniezione unitaria elettronica Iniezione unitaria elettronica
Tipo di regolatore Adem™3 Adem™3
Lunghezza - Minima 284.6 pollici 7229 mm
Lunghezza - Massima 295.1 pollici 7495 mm
Larghezza - Minima 93.7 pollici 2379 mm
Larghezza - Massima 101.2 pollici 2569 mm
Altezza – Minima 116.5 pollici 2958 mm
Altezza - Massima 118.5 pollici 3009 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (minimo) 35880 lb 16275 kg
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 38780 lb 17590 kg

3516C (60 Hz) Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Raffreddamento

  • Gruppo radiatore

Scarico

  • Uscita della flangia di scarico

Quadri di comando

  • Comunicazioni:
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto -
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • Timer di raffreddamento motore
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Comandi:
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar (IVR). Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max. Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Conferma allarmi
  • CAT Connect
  • Avvio ciclo motore
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Sovracorrente (50 / 51)
  • Collegamento dati modulo accessori
  • Cat ECS 100
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Regolazione della velocità
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • Istogramma di carico
  • Prova spie
  • Funzionalità PLC
  • Schermi personalizzabili - Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • Indicatori digitali per:
  • Ore di funzionamento
  • Giri/min
  • V CC
  • Frequenza (Hz)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • Volt (L-L e L-N)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • kW-hr (totali)
  • kVAr-hr (totali)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Velocità eccessiva
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Arresto di emergenza
  • Bassa pressione dell'olio
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Funzioni di protezione relè programmabili:
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Potenza inversa (kW) (32)

Combustibile

  • Filtro del combustibile primario con separatore dell'acqua integrale

Generatore

  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Protezione IP23

Terminazione di potenza

  • Barra di contatto

Pannello di controllo

  • Comando gruppo elettrogeno Cat ECS

Sistema di raffreddamento

  • Con PGS certificato standard

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari
  • Pompa di adescamento del combustibile

Informazioni generali

  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00
  • Vernice - Giallo Caterpillar tranne su longheroni e radiatori in nero lucido
  • Rotazione secondo gli standard SAE

Generatore e accessori

  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Aumento di temperatura classe H a 40 °C di temperatura ambiente (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Bassa tensione:
  • Schema fori NEMA standard
  • Media tensione:
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • 6 conduttori
  • Avvolgimento casuale
  • Avvolgimento preformato
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Eccitazione interna (IE)
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Alta tensione:
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi

Sistema di lubrificazione

  • Olio lubrificante
  • Eliminazione dei vapori
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)
  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore

Sistema di avviamento

  • Sezionatore della batteria
  • Alternatore di carica 45 A
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi

3516C (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4,4

Scarico

  • Silenziatori di scarico

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro con elemento singolo
  • Filtro dell'aria a doppio elemento

Generatore

  • Eccitazione: [ ] Eccitazione del magnete permanente (PM, Permanent Magnet) [ ] Eccitato internamente (IE, Internally Excited)
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Riscaldatore anticondensa

Sistema di raffreddamento

  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Radiatori installati opzionali
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Radiatori ambiente standard
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua

Terminazione di potenza

  • Interruttori di circuito, omologati UL
  • Interruttori di circuito, conformi a IEC

Sistema basamento

  • Valvole di sfogo a esplosione
  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione

Quadri di comando

  • Modulo di condivisione del carico
  • Modulo I/O digitale
  • Protezione e monitoraggio della temperatura del generatore
  • Software per il monitoraggio a distanza

Montaggio

  • Supporti antivibrazione in gomma
  • Isolatori IBC

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Raccordi flessibili
  • Offset scarico
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Gomiti
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Armadio di dosaggio Tier 4
  • Flange
  • Silenziatori
  • Componenti del modulo emissioni pulite

Avviamento/carica

  • Batterie sovradimensionate
  • Caricabatterie
  • Alternatore di carica
  • Motorino di avviamento ad aria con comando e silenziatore
  • Sistema di avviamento per impieghi gravosi

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario

Informazioni generali

  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Allestimento UL 2200
  • Certificazione CSA
  • Certificato di conformità CEE
  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante
  • Emblema US Aid
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Certificato di conformità EU (CE)
  • Serbatoi del combustibile integrati e con vasca sottostante a doppia parete omologati UL

Generatori e accessori

  • Alta tensione: 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Alta tensione: 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Bassa/media tensione: 380, 440, 480, 600 volt, trifase, 1.800 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Bassa/media tensione: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: telaio 1600, 1800
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Conversione del generatore
  • Kit riscaldatore ambiente
  • Filtro dell'aria dell'alternatore

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Regolatore del livello dell'olio
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Pompe di prelubrificazione

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Collegamenti neutro/massa
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Interruttori di circuito a bassa tensione

Test/report speciali

  • Certificazione IBC
  • Test del consumo di combustibile
  • Report test generatore
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Certificazione OSHPD
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)

Avviamento e carica

  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Motorini di avviamento ad aria
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Motorini di avviamento elettrici
  • Riscaldatori dell'acqua della camicia
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Dispositivo di rotazione del motore

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Scopri il confronto tra 3516C (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppi elettrogeni diesel 3516C

Lato posteriore destro del gruppo elettrogeno 3516C

Lato posteriore sinistro del gruppo elettrogeno 3516C

Lato anteriore sinistro del gruppo elettrogeno 3516C

Gruppi elettrogeni diesel 3516C
Lato posteriore destro del gruppo elettrogeno 3516C
Lato posteriore sinistro del gruppo elettrogeno 3516C
Lato anteriore sinistro del gruppo elettrogeno 3516C

360 View