DE65 GC (60 HZ) C3.3 | Generatore diesel 60 kW

Gruppi elettrogeni diesel DE65 GC (60 Hz)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale massima
60 ekW
60 ekW
Potenza nominale minima
60 ekW
60 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Non regolamentato
Non regolamentato

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 60 ekW

Generando potenza affidabile da 60 ekW a 60 Hz, il nostro gruppo elettrogeno diesel DE65 GC è progettato per soddisfare i requisiti di risposta transitoria della norma ISO 8528-5.

Vantaggi

Tetto monopezzo, inclinato 1° Impedisce l'accumulo di acqua

Cofanatura progettata per essere impermeabile per offrire affidabilità e durata

Affidabilità testata per 500 Ore

Garantisce di poter contare sull'alimentazione d'emergenza quando necessario

Risparmio fino a 22% Spazio di installazione

Richiedo meno spazio per l'installazione; lascia più spazio per le operazioni continue

Caratteristiche tecniche di DE65 GC (60 Hz)

Potenza nominale massima 60 ekW 60 ekW
Potenza nominale minima 60 ekW 60 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Non regolamentato Non regolamentato
Tensione Da 220 a 480 Volt Da 220 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Standby Standby
Modello motore Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi Cat® C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi
Foro 4.1 pollici 105 mm
Corsa 5 pollici 127 mm
Cilindrata 201.4 in³ 3.3 l
Rapporto di compressione 17.25:1 17.25:1
Aspirazione Con turbocompressore Con turbocompressore
Impianto di alimentazione In linea In linea
Tipo di regolatore Meccanico Meccanico
Lunghezza - Massima 89.7 pollici 2278 mm
Larghezza - Massima 35.4 pollici 900 mm
Altezza - Massima 52 pollici 1322 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC (60 Hz) Attrezzatura standard

Motore

  • C3.3, diesel in linea, 3 cilindri, 4 tempi

Comando del gruppo elettrogeno

  • GCCP 1.1

Regolatore

  • Regolatore meccanico

Alternatore

  • Alternatore standard con telaio ad A

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a parete singola

Cofanatura

  • Cofanatura Cat GC

Aria, raffreddamento e scarico

  • Silenziatore cofanatura

Informazioni generali

  • Pre-verniciatura motore e alternatore, giallo Caterpillar

DE65 GC (60 Hz) Attrezzatura a richiesta

Certificazione

  • Certificazione Australia, CIS, Gulf
  • Certificato di conformità

Tensione di alimentazione ausiliaria

  • 120 V

Requisiti dell'alternatore

  • Riscaldatore ambiente

Immagazzinamento del carburante

  • Serbatoio del combustibile da 8 ore a doppia parete
  • Serbatoio a parete singola con contenimento
  • Allarme per livello di combustibile basso
  • Arresto per livello di combustibile basso
  • Allarme per livello di combustibile elevato

Comando del gruppo elettrogeno

  • Caricabatteria
  • Contatti privi di tensione per il funzionamento del gruppo elettrogeno
  • Contatti privi di tensione per allarme comune
  • Arresto di emergenza con chiave
  • Dispositivo di comunicazione USB a RS485
  • Dispersione verso terra
  • Guasto a terra
  • Allarme acustico montato su pannello
  • Riscaldatore del liquido di raffreddamento
  • Batteria
  • Pacchetto standby (riscaldatore intelligente dell'acqua delle camicie, caricabatterie)
  • Arresto per livello di liquido di raffreddamento basso

Interruttore di circuito

  • Interruttore di circuito a 3 poli a 80 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 63 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 100 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 3 poli a 200 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 63 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 80 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 100 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 125 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 160 A
  • Interruttore di circuito a 4 poli a 200 A
  • Lucchetto per l'interruttore di circuito
  • Collegamento a terra del neutro
  • Sovraccarico tramite interruttore allarme sull'interruttore

Prove e imballaggio

  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Report test PGS @ 0,8PF

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DE65 GC (60 Hz) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View

Partecipa al tour virtuale interattivo del prodotto per esplorare le grandi caratteristiche e i vantaggi del DE65 GC (60 Hz).

Avvia tour del DE65 GC (60 Hz)
close