XQP30

Gruppi elettrogeni mobili XQP30

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza PRP
30 kVA
30 kVA
Frequenza
50/60 Hz
50/60 Hz
Tensione
127 - 480 V
127 - 480 V

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel mobile da 30 kVA

Questo gruppo elettrogeno XQP30 è ottimizzato in termini di consumo di combustibile per i clienti che operano in territori non regolamentati. Grazie alla struttura robusta con predisposizione per il noleggio o il trasporto, la linea di prodotti è progettata per un facile trasporto sui vari cantieri di lavoro in modo sicuro ed efficiente. Basi per impieghi pesanti con sedi per forche integrate per trasportare e sollevare l'unità con facilità; prese Clipsal o CEE disponibili su richiesta sui modelli selezionati per ridurre i tempi di installazione ed erogare potenza senza problemi.

Vantaggi

Selezionabile 50/60 Hz Funzionamento

Un semplice interruttore a frequenza tramite link terminale elimina i limiti geografici consentendo l'uso del gruppo elettrogeno ovunque sia necessario

Potenza sonora 60 dBA a 7 m Attenuazione

Grazie all'insonorizzazione e alle ventole elettriche, i livelli sonori sono pari a quelli di una conversazione a bassa voce

Standard 500 ore intervalli di cambio olio

Ottimizza il tempo di funzionamento prima che sia richiesto un intervento di manutenzione

Caratteristiche tecniche di XQP30

Potenza PRP 30 kVA 30 kVA
Frequenza 50/60 Hz 50/60 Hz
Tensione 127 - 480 V 127 - 480 V
Motore Cat C3.3 Cat C3.3
Emissioni Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Combustibile Diesel Diesel
Larghezza 44.1 pollici 1120 mm
Altezza 62.3 pollici 1583 mm
Lunghezza 84.6 pollici 2150 mm
Peso - con olio lubrificante e liquido di raffreddamento 2712 lb 1230 kg
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 1.9 gal/h 7.2 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 2.3 gal/h 8.6 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 1.5 gal/h 5.6 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 1.7 gal/h 6.6 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 1.1 gal/h 4.1 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 1.3 gal/h 4.9 L/h
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50 Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 73 dB(A) 73 dB(A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (60 Hz) 72 dB(A) 72 dB(A)
Potenza sonora a 1 metro (3 feet) al 75% della potenza nominale (50Hz) 71 dB(A) 71 dB(A)
Fattore di carico al 100% a 50 Hz 2.1 gal/h 8 L/h
Fattore di carico al 100% a 60Hz 2.4 gal/h 9.1 L/h
Fattore di carico al 75% a 60Hz 1.9 gal/h 7.1 L/h
Fattore di carico al 75% a 50 Hz 1.6 gal/h 6.1 L/h
Fattore di carico al 50% a 50 Hz 1.2 gal/h 4.4 L/h
Fattore di carico al 50% a 60Hz 1.3 gal/h 4.9 L/h

XQP30 Attrezzatura standard

Motore diesel CAT C3.3

  • Ad aspirazione naturale

Generatore

  • Telaio LC1514F

Filtro dell'aria

  • A ciclone/in carta con coperchio parapolvere e indicatore di manutenzione

Monitoraggio a distanza Cat Connect

  • Con monitoraggio e gestione unità.

Sistema di raffreddamento

  • Radiatore montato sull'unità con scarico aria verticale. Rifornito dalla fabbrica

Sistema di carica/avviamento

  • Motorino di avviamento a 12 V per impieghi pesanti e alternatore caricabatteria con sezionatore

Impianto di alimentazione

  • Serbatoio del combustibile a doppia parete con funzionamento di 24 ore e valvola direzionale a 3 vie per alimentazione esterna

Pannello di controllo

  • Centralina digitale montata su gruppo elettrogeno EMCP4.2B

Distribuzione

  • Cofanatura monopezzo robusta per comandi e distribuzione con interruttore di circuito a 4 poli e spegnimento di sicurezza

Struttura

  • Telaio base in acciaio per impieghi gravosi con serbatoio del combustibile integrato. Sedi per forche. Barre di trascinamento. Telaio di sollevamento e 4 punti di sollevamento. Telaio base più largo della cofanatura per proteggere il gruppo elettrogeno durante il trasporto.

Cofanatura

  • Cofanatura insonorizzata, in lamiera di metallo zincata con eccezionali prestazioni di riduzione della rumorosità

Scarico

  • Silenziatore con parascintille integrato

Olio di lubrificazione

  • Sui filtri dell'olio motore principale e secondario. Rifornito dalla fabbrica

Informazioni generali

  • Collaudato e ispezionato in fabbrica

Scopri il confronto tra XQP30 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel

XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel
XQP30 - Diesel

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP

Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP

Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500

Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

Caratteristiche di progetto efficaci per i prodotti Cat Rental Power XQP
Caratteristiche dei prodotti elettrici Cat Rental Power XQP
Formazione di avviamento/arresto gruppo elettrogeno mobile Cat XQP30 - XQP500
Arresto di emergenza del gruppo elettrogeno mobile Cat

360 View