G3516H 2 000 kW

Gruppi elettrogeni a gas CHP2000

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Valore nominale continuo
1.982 ekW a 1,0 pf
1.982 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile
Gas naturale
Gas naturale
Rendimento elettrico massimo
42.90%
42.90%

Descrizione generale

Generatore a gas da 1.419-2.027 kW

CHP2000 è una cofanatura standard per i motori a gas naturale Cat® G3516H 2,0 MW, con valori nominali del generatore per 4.160 V per applicazioni CHP. Nelle applicazioni CHP, i gruppi elettrogeni a gas Cat forniscono simultaneamente elettricità per carichi elettrici ed energia termica per i requisiti termini di uno stabilimento. Caterpillar offrirà ai suoi clienti soluzioni CHP complete eliminando la necessità di affidare ad altri la gestione dei progetti o l'attività di progettazione.

Vantaggi

Fino a 5% risparmi sui costi di proprietà e di esercizio

L'efficienza elettrica più elevata abbinata agli intervalli di manutenzione estesi aumentano i tempi di utilizzo e riducono i costi

Fino a 85.9% Efficienza combinata

Soluzione combinata che assicura simultaneamente il 42,9% di efficienza elettrica per i carichi elettrici e il 43% di efficienza termica per richieste di energia termica.

Lunghezza totale 63 ft Cofanatura standardizzata

Progettata e costruita all'insegna della robustezza, della sicurezza e della trasportabilità. Agevola l'installazione e riduce il lead time per l'implementazione dei progetti CHP.

Caratteristiche tecniche di CHP2000

Valore nominale continuo 1.982 ekW a 1,0 pf 1.982 ekW a 1,0 pf
Tipo di combustibile Gas naturale Gas naturale
Rendimento elettrico massimo 42.90% 42.90%
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Giri/min 1500 1500
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Modello motore G3516H G3516H
Cilindrata 4765 in³ 78 l
Aspirazione TA TA
Foro 6.7 pollici 170 mm
Corsa 8.5 pollici 215 mm
Impianto di alimentazione Valvola di controllo combustibile elettronica Valvola di controllo combustibile elettronica
Tipo di regolatore ADEM™ A4 ADEM™ A4
Rapporto di compressione 11.1 11.1
Lunghezza 716 pollici 18200 mm
Larghezza 155 pollici 3940 mm
Altezza 467 pollici 11850 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno 40384 lb 18315 kg
Peso 166600 lb 75500 kg

CHP2000 Attrezzatura standard

Motore

  • G3520H, V20, ciclo 4 tempi, motore a gas. Funziona a gas naturale a secco 31,5 - 47,2 MJ/NM3. Postrefrigerato con circuito separato con turbocompressore.

Pannello di controllo

  • Sistema del pannello di controllo EMCP 4.3 Offre protezione e monitoraggio del generatore e del motore, regolazione della tensione con Cat IVR migliora le prestazioni della risposta transitoria. I comandi forniscono controller AGC-4 in parallelo automatico, condivisione del carico, controllo VFD e protezione del generatore primario per versatilità, utilizzo e monitoraggio avanzati.

Aspirazione dell'aria

  • Gruppo del filtro dell'aria con indicatore di manutenzione

Raffreddamento

  • Collegamenti a flangia ANSI/DN per ingresso e uscita JW
  • Pompe dell'acqua alimentate a motore per acqua della camicia e postrefrigeratore
  • Termostati SCAC e dell'acqua della camicia
  • Il raffreddamento standard fornisce capacità di funzionamento a una temperatura di 40 °C (104 °F) con 500mg/Nm3 di emissioni di ossido di azoto alla massima energia continua prima della riduzione a 500 m.

Modulo a container

  • Omologato NSPS in fabbrica, omologato UL2200 e CSA/TSSA, insonorizzate 75 dB(A) a 7 m (23 ft), bocchette di aspirazione dell'aria insonorizzate e sportelli personale bloccabili con sportelli di servizio del motore dx e sx antipanico integrati nelle pareti del contenitore 3”, collegamento combustibile cliente flangia ANSI

Comandi generatore e protezione

  • Sistema di ventilazione basamento integrato (CCV) e rampa del gas NFPA37 e CSAB149.3 con utilizzo e monitoraggio collegamenti combustibile esterni.

Modalità di funzionamento

  • Consente il funzionamento a singola unità e autonomo, messa in parallelo in modalità isola e condivisione carico con altri moduli di alimentazione e messa in parallelo singola unità-modalità utenza per il controllo del carico di base

Impianto di rabbocco olio di lubrificazione

  • Cofanatura integrata con serbatoi: serbatoio rabbocco olio (50 galloni), serbatoio olio esausto (300 gal/2 cambi olio), serbatoio olio pulito (500 gal/2 cambi olio + rabbocco) e regolatore livello olio. Annuncio livello basso

Scarico

  • Sistema di scarico montato esternamente (silenziatore e scambiatore di calore)
  • Collettori di scarico a secco, isolati e schermati
  • Porta di scarico singola e uscita del turbocompressore collegate al modulo di rilevamento della temperatura integrato (ITSM) e modulo GECM che fornisce allarmi e arresti
  • Turbocompressore con sezione centrale raffreddata e uscita flangiata Cat

Informazioni generali

  • Sistema di rilevamento antincendio

Interruttore di circuito

  • LSI a tempo lungo, a tempo breve, avvisatore istantaneo
  • Interruttori di circuito a 3 poli con valore nominale IEC da 5.000 A
  • Montaggio posteriore

Impianto di alimentazione

  • Valvola elettronica di dosaggio del combustibile
  • L'impianto di alimentazione è dimensionato per 31,5 - 47,2 MJ/NM3 di gas naturale in tubazioni con una pressione di 10,2 - 34,5 KPa alla valvola di controllo del combustibile
  • Valvola a farfalla antiritorno, attuatore 24 V CC, controllato dal GECM

Sistema di accensione

  • Impianto di accensione elettronico (controllato da ADEM A4)
  • Fasatura sensibile alla detonazione nei singoli cilindri (DST)

Generatore

  • Doppio cuscinetto, telaio SR5 1866, senza spazzole, avvolgimento preformato, design a 12 conduttori, magnete permanente eccitato, trifase, con Cat IVR, isolamento di classe H alla temperatura di classe F. Riscaldatori ambiente anticondensa e monitoraggio temperatura statore e cuscinetto.
  • SR4B
  • Regolatore digitale di tensione Caterpillar (CDVR) con rilevamento trifase e controllo KVAR/PF
  • Vernice - giallo Caterpillar tranne sui longheroni in nero lucido
  • Collegamenti per barre di contatto
  • Smorzatore di vibrazioni dell'albero motore e protezione
  • Catalogo dei ricambi
  • Statismo reattivo
  • SR5
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Accesso per la manutenzione sul lato destro
  • Manuali di funzionamento e manutenzione
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento

Sistema di regolazione

  • ADEM A4 con velocità di ingresso a 4-20 mA (0-5 V)

CHP2000 Attrezzatura a richiesta

Aspirazione dell'aria

  • Staffe di montaggio e tubazioni
  • Filtro dell'aria con prefiltro

Interruttore di circuito

  • Montaggio su telaio
  • Ingresso cavo inferiore a 6 poli telaio MP
  • Nessuna anomalia UV o cablaggio CB montato su pacchetto
  • Selezione automatica del trasformatore di corrente neutro da 4.000/5.000 A

Pannello di controllo

  • Modulo allarme locale
  • Relè di guasto motore
  • Monitoraggio da PC remoto
  • Modulo di comunicazione a distanza (PL1000T, PL1000E)
  • Modulo di sincronizzazione
  • Monitoraggio PC locale
  • Avvisatore acustico a distanza
  • Avvisatore a 16 punti/32 spie, spedito separatamente
  • Modulo I/O discreto, 12 ingressi digitali, 8 relè "Form C"
  • Cat Connect: telematica Ethernet, satellitare, cellulare

Raffreddamento

  • Tubazioni di scarico del livello del liquido di raffreddamento con valvole, ventola con protezione
  • Collegamenti di ingresso/uscita

Scarico

  • Gomito
  • Silenziatore e silenziatore parascintille con flange
  • Estensione dello scarico
  • Raccordo flessibile
  • Flangia
  • Catalizzatore ossidazione

Impianto di alimentazione

  • Regolatore della pressione del gas
  • Valvola di arresto del gas 24 V, ETR (a eccitazione)
  • Regolatore di knock-down del gas
  • Filtro del combustibile

Generatore

  • Controllo della tensione manuale
  • Filtro dell'aria del generatore
  • Scatola di accesso ai cavi
  • Generatori a media e bassa pressione e accessori
  • Barra di contatto europea
  • Scatola di estensione a bassa tensione
  • Rilevatori della temperatura dei cuscinetti

Avviamento/carica

  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Batteria con cavi e rack (spediti separatamente)
  • Motorini di avviamento 24 V
  • Alternatore di carica 60 A, 24 V (richiede pompe azionate da motore)

Informazioni generali

  • Kit di attrezzi
  • Strumento diagnostico digitale
  • Emblema US AID
  • Ordine con vernice speciale
  • Bundle per climi freddi con ricircolo della ventilazione e riscaldatori cofanatura
  • Sistema antincendio
  • Impianto di illuminazione CC interno con timer di arresto automatico

Scopri il confronto tra CHP2000 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Cofanatura CHP2000 a gas (no ombra)

Cofanatura CHP2000 a gas

Cofanatura CHP2000 a gas

Cofanatura CHP2000 a gas

Cofanatura CHP2000 a gas

Cofanatura aperta CHP2000 a gas

Cofanatura aperta CHP2000 a gas

Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista posteriore destra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista posteriore sinistra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista anteriore sinistra

Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista anteriore destra

Cofanatura CHP2000 a gas (no ombra)
Cofanatura CHP2000 a gas
Cofanatura CHP2000 a gas
Cofanatura CHP2000 a gas
Cofanatura CHP2000 a gas
Cofanatura aperta CHP2000 a gas
Cofanatura aperta CHP2000 a gas
Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista posteriore destra
Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista posteriore sinistra
Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista anteriore sinistra
Gruppi elettrogeni a gas G3516H 60 Hz, vista anteriore destra

CHP

Video introduttivo animazione contenitore

CHP
Video introduttivo animazione contenitore

360 View
360 View