DG250 GC (trifase)

Gruppi elettrogeni a gas DG250 GC (trifase)

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Frequenza
60 Hz
60 Hz
Potenza nominale per gas naturale
250 ekW
250 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno a gas naturale da 250 kW

La linea di prodotti di generatori ad accensione comandata Cat® per applicazioni fisse dispone di eccitazione del magnete permanente, avvolgimento smorzatore, statore inclinato, regolazione della tensione tramite centralina EMCP, isolamento dell'avvolgimento classe H e passo 2/3 incorporato.

Vantaggi

Fino a 908 skVA Calo di tensione al 30%

In grado di avviare carichi di motori connessi di grandi dimensioni in caso di interruzione dell'alimentazione

Certificazione EPA per uso stazionario di emergenza

Conforme agli standard sulle emissioni richiesti per permessi locali

Caratteristiche dell'alternatore Classe H Isolamento

La classificazione elevata garantisce la durata dell'alternatore

Caratteristiche tecniche di DG250 GC (trifase)

Frequenza 60 Hz 60 Hz
Potenza nominale per gas naturale 250 ekW 250 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza U.S. EPA per uso in applicazioni non di emergenza
Cilindrata 864.7 in³ 14.2 l
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Impianto di alimentazione Carburatore, invertito Carburatore, invertito
Aspirazione Con turbocompressore e post-refrigeratore Con turbocompressore e post-refrigeratore
Rapporto di compressione 9.5:1 9.5:1
Foro 5.31 pollici 135 mm
Corsa 6.5 pollici 165 mm
Lunghezza 138.74 pollici 3524.1 mm
Larghezza 57.6 pollici 1463.1 mm
Altezza 68.04 pollici 1728.3 mm
Peso 6364 lb 2887 kg

DG250 GC (trifase) Attrezzatura standard

Raffreddamento

  • Radiatore montato in fabbrica
  • Sistema di recupero del liquido di raffreddamento chiuso
  • Antigelo a base glicole etilenico 50/50
  • Temperature ambiente standard fino a 50 °C (122 °F)
  • Radiatore e ventola di raffreddamento con protezioni complete

Aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a singolo elemento

Combustibile

  • Pressostato bassa pressione combustibile
  • Test del consumo di combustibile
  • Interdizione combustibile principale e secondaria
  • Valvole a doppio blocco
  • Collegamento NPT
  • Gas naturale o vapore LP

Generatore

  • Materiale isolante classe H
  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Alternatore con capacità a pieno carico
  • Eccitazione del magnete permanente
  • Si adatta perfettamente alle caratteristiche prestazionali e di uscita dei motori Cat
  • Regolatore di tensione integrato
  • Materiale isolante classe H
  • Protezione IP23

Scarico

  • Uscita di scarico con tubo da 3"

Comandi

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Montaggio

  • Isolamento delle vibrazioni (isolatori a disco)
  • Isolanti antivibrazioni in gomma

Avviamento elettrico e/o prelubrificazione

  • Motorino di avviamento attivato da solenoide
  • Impianto elettrico del motore
  • Cavi delle batterie
  • Motorino di avviamento attivato da solenoide

Alimentazione elettrica - Prefisso numero di serie unità

  • Alternatore di carica batteria

Regolatore

  • Regolatore elettronico (non regolabile)

Pannello di controllo

  • Centralina gruppo elettrogeno EMCP serie 4.2

Avviamento/carica

  • Motorino di avviamento a 12 V
  • Batterie con rack e cavi

DG250 GC (trifase) Attrezzatura a richiesta

Avviamento/carica

  • Riscaldatore della batteria
  • Caricabatteria – Omologato UL 10 A
  • Riscaldatore dell'acqua delle camicie
  • Alternatore di carica

Informazioni generali

  • Certificazione CSA
  • Adatto per l'uso come attrezzatura di manutenzione (SUSE)
  • Allestimento UL 2200
  • Cofanature: insonorizzate, con protezione da agenti atmosferici
  • Interruttori di trasferimento automatici (ATS)

Generatore

  • Disinnesto della derivazione e interruttore ausiliario
  • Riscaldatore anticondensa
  • MCCB a innesco elettronico o magnetotermico
  • Generatori Premium e sovradimensionati
  • Eccitazione: [ ] Magnete permanente (PM, Permanent Magnet) eccitato
  • Riscaldatore anticondensa

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra DG250 GC (trifase) e prodotti spesso oggetto di paragone.

Utilizza lo strumento di confronto per confrontare le caratteristiche tecniche dettagliate dei modelli Cat e dei competitor.

CONFRONTA TUTTI I MODELLI

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aperto

Cofanatura

Gruppo elettrogeno aperto
Cofanatura