3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile | Generatore diesel da 1.450-1.750 ekW

Gruppi elettrogeni diesel 3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Potenza nominale in standby
1.750 ekW
1.750 ekW
Potenza nominale di adescamento
1.600 ekW
1.600 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile
Consumi di combustibile ridotti
Consumi di combustibile ridotti

Descrizione generale

Gruppo elettrogeno diesel 1.450 - 1.750 ekW

Con una produzione affidabile di energia da 1.450 a 1.750 ekW a 60 Hz, i nostri gruppi elettrogeni diesel 3516 sono realizzati per soddisfare i requisiti di applicazioni critiche, in continuo, di standby e primarie. Abbiamo realizzato ognuno di essi in conformità ai requisiti di risposta transitori della norma ISO 8528-5 e per accettare il carico nominale al 100% in un colpo solo. I gruppi elettrogeni offrono sistemi a basso consumo di combustibile e a basso livello di emissioni.

Vantaggi

Oltre 4,000,000,000 Ore di funzionamento globali

Prestazioni comprovate negli impieghi gravosi

Oltre 200,000 Fornito

Dal 1981, leader del mercato dei motori di grandi dimensioni

Ottimizzato per 6% Minore consumo di combustibile

Risparmi dimostrati sui costi di esercizio

Caratteristiche tecniche di 3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile

Potenza nominale in standby 1.750 ekW 1.750 ekW
Potenza nominale di adescamento 1.600 ekW 1.600 ekW
Strategia delle emissioni/del combustibile Consumi di combustibile ridotti Consumi di combustibile ridotti
Tensione Da 380 a 480 Volt Da 380 a 480 Volt
Frequenza 60 Hz 60 Hz
Velocità 1.800 giri/min 1.800 giri/min
Ciclo di lavoro Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua Alimentazione di standby, applicazioni critiche, energia primaria, continua
Potenza nominale massima 1.750 ekW 1.750 ekW
Potenza nominale minima 1.450 ekW 1.450 ekW
Modello motore 3516 TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua 3516 TA, V-16, diesel a 4 tempi raffreddato ad acqua
Foro 6.69 pollici 170 mm
Corsa 7.48 pollici 190 mm
Cilindrata 4210.64 in³ 69 l
Rapporto di compressione 13.5:1 13.5:1
Aspirazione TA TA
Impianto di alimentazione Unità a iniezione meccanica Unità a iniezione meccanica
Tipo di regolatore Woodward Woodward
Lunghezza - Massima 234.4 pollici 5953 mm
Larghezza - Massima 90 pollici 2286 mm
Altezza - Massima 94.9 pollici 2410 mm
Peso a secco - Gruppo elettrogeno (massimo) 28840 lb 13080 kg

3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura standard

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria, elemento singolo a cartuccia

Sistema di controllo

  • Comando di funzionamento automatico/avviamento/arresto
  • Avvio ciclo motore
  • Gli allestimenti per gruppo elettrogeno comprendono il regolatore di tensione Caterpillar
  • Regolazione della velocità
  • Il regolatore di tensione integrato (IVR, Integrated Voltage Regulator) include funzionalità di statismo reattivo, rilevamento della tensione trifase, modalità KVAR/PF, soppressione RFI, eccitatore min/max. Limitatore e monitoraggio del diodo eccitatore
  • Funzionamento a 24 V CC
  • Timer di raffreddamento motore
  • Descrizione degli allarmi/eventi
  • Pulsante di arresto di emergenza
  • Lato anteriore ermeticamente sigillato
  • EMCP 4.2B
  • Montato sul generatore - rivolto verso la parte posteriore
  • Comandi:
  • Prova spie
  • Conferma allarmi
  • Funzionalità PLC
  • Istogramma di carico
  • Schermi personalizzabili - Misuratore CA a vero valore efficace 0, trifase, precisione +/-2%
  • ATAAC - Radiatori installati per gruppo 3516E
  • 3 ingressi analogici
  • 1 uscita digitale programmabile
  • Collegamento dati modulo accessori
  • 1 uscita relè programmabile (Modulo C)
  • Collegamento dati del cliente (Modbus RTU)
  • Collegamento dati modulo avvisatore di serie
  • CAT Connect
  • Indicatori digitali per:
  • Potenza reattiva inversa (kVAr) (32RV)
  • Il numero di I/O varia a seconda delle opzioni selezionate
  • Con PGS certificato standard
  • 6 ingressi digitali programmabili personalizzabili
  • Giri/min
  • 4 uscite relè programmabili (Modulo A)
  • Comunicazioni:
  • Ore di funzionamento
  • Sovracorrente (50/51)
  • Volt (L-L e L-N)
  • Frequenza (Hz)
  • Pressione dell'olio (psi, kPa o bar) - Temperatura del liquido di raffreddamento - Volt (L-L e L-N) - Frequenza (Hz) - Ampere (per fase e media) - Fattore di potenza (per fase e media) - kW (per fase, media e percentuale) - kVA (per fase, media e percentuale) - kVAr (per fase, media e percentuale) - kW-h (totale) - kVAr-h (totale)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento
  • kVAr (per fase, media e percentuale)
  • kVA (per fase, media e percentuale)
  • Amperaggio (per fase e media)
  • kW (per fase, media e percentuale)
  • Fattore di potenza (per fase e media)
  • kW-hr (totali)
  • kVAr-hr (totali)
  • Avviso / spegnimento con indicatori LED comuni per:
  • Arresto di emergenza
  • Mancato avviamento (avviamento troppo veloce)
  • Temperatura del liquido di raffreddamento elevata
  • Bassa pressione dell'olio
  • Velocità eccessiva
  • Funzioni di protezione relè programmabili
  • Livello del liquido di raffreddamento basso
  • Bassa temperatura del liquido di raffreddamento
  • Sovratensione/sottotensione (27/59)
  • Sequenza di fase del generatore
  • Sovrafrequenza/sottofrequenza (81 o/u)
  • Potenza inversa (kW) (32)

Sistema di regolazione

  • ADEM A3

Sistema di scarico

  • Uscita/e con superficie flangiata
  • Collettore di scarico a secco

Impianto di alimentazione

  • Pompa di adescamento del combustibile
  • Tubazioni del combustibile flessibili - spedite non montate
  • Refrigeratore del combustibile; non incluso negli allestimenti senza radiatore
  • Filtri del combustibile secondari

Informazioni generali

  • Giallo Caterpillar con guide e radiatore neri a elevata brillantezza
  • Rotazione secondo gli standard SAE
  • Punti di manutenzione a destra
  • Volano e alloggiamento del volano - SAE n. 00

Generatore e accessori

  • Schema rilevatori di temperatura dell'avvolgimento
  • Collegamenti per barre di contatto, scatola di espansione lato destro, ingresso cavi dal basso
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Alta tensione:
  • Avvolgimento preformato
  • Avvolgimento casuale
  • Collegamenti per barre di contatto, montaggio in alto al centro, ingresso cavi dall'alto
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby)
  • Riscaldatore ambiente anticondensa
  • Schema fori NEMA standard
  • Eccitazione del magnete permanente (PMG)
  • Avvolgimento preformato
  • Rilevatori di temperatura ad avvolgimento
  • Senza spazzole trifase, polo saliente
  • Sei conduttori
  • Isolamento classe H, aumento di temperatura classe F a una temperatura ambiente di 40 °C (105 °C per applicazioni primarie/130 °C per applicazioni in standby)
  • Bassa tensione:
  • Eccitazione interna (IE)
  • Media tensione:
  • Schema fori NEMA standard
  • Sistema di isolamento NEMA classe H, aumento di temperatura classe H a una temperatura ambiente di 40 °C (125 °C per applicazioni primarie/150 °C per applicazioni in standby

Documentazione

  • Catalogo dei ricambi
  • Manuale di funzionamento e manutenzione

Sistema di lubrificazione

  • Filtro dell'olio, bocchettone di riempimento e astina di livello
  • Tubazioni e valvola dello scarico dell'olio
  • Olio lubrificante
  • Pompa a ingranaggi per olio di lubrificazione
  • Raffreddamento olio di lubrificazione integrato
  • Eliminazione dei vapori

Sistema di supporto

  • Supporti antivibrazioni in gomma - spediti non montati
  • Guide - montaggio motore/generatore/radiatore
  • Supporti antivibrazioni (spediti separatamente)

Sistema di avviamento

  • Sezionatore della batteria
  • Motorino di avviamento elettrico da 24 V
  • Batteria e rack per batterie con cavi
  • Alternatore di carica 45 A

3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile Attrezzatura a richiesta

Sistema di controllo

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Modulo avvisatore locale: [ ] NFPA 110 [ ] Personalizzato

Impianto di aspirazione dell'aria

  • Filtro dell'aria a doppio elemento
  • Filtro con elemento singolo

Sistema di raffreddamento

  • Radiatori ambiente standard
  • Radiatori ATAAC ambiente standard
  • Radiatori ATAAC installati opzionali
  • Liquido di raffreddamento
  • Radiatori installati opzionali
  • Indicatori a interruttore del livello dell'acqua

Opzioni per il motore

  • Motorini di avviamento: [ ] Standard [ ] Per impieghi gravosi
  • Silenziatore: [ ] Grado industriale
  • Filtro dell'aria: [ ] Filtri dell'aria a elemento singolo [ ] Filtri dell'aria a doppio elemento [ ] Filtri dell'aria per impieghi gravosi
  • Ausili all'avviamento: [ ] Riscaldatore dell'acqua della camicia 220 V, 50 Hz
  • Batterie: [ ] Standard (1.400 CCA) [ ] Per impieghi gravosi (2.800 CCA)

Sistema basamento

  • Sistema di ventilazione
  • Valvole di massima pressione antiesplosione
  • Valvole di sfogo a esplosione

Alternatori

  • Aumento di temperatura (oltre i 40 °C di temperatura ambiente): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80°C

Sistema di scarico

  • Adattatori Y
  • Flange
  • Flangia ed espansori di scarico
  • Offset scarico
  • Componenti del modulo emissioni pulite
  • Modulo emissioni pulite Tier 4
  • Raccordi flessibili
  • Silenziatori
  • Kit moduli emissioni pulite Tier 4
  • Gomiti
  • Armadio di dosaggio Tier 4

Impianto di alimentazione

  • Filtro del combustibile primario
  • Pompe di adescamento del combustibile (Tier 4) - Manuali o elettriche

Informazioni generali

  • Verniciature speciali (colori diversi dal giallo Caterpillar o ad alte prestazioni)
  • Le seguenti opzioni si basano su configurazioni locali e di prodotto:
  • Allestimento UL 2200
  • Emblema US Aid
  • Certificazione antisismica per i seguenti codici edifici: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007

Terminazione di potenza

  • Valore nominale dell'interruttore di circuito: [ ] 2.000 A [ ] 2.500 A [ ] 3.200 A [ ] 4.000 A
  • Funzionamento interruttore di circuito: [ ] Elettrico
  • Terminazione di potenza: [ ] Barra di contatto [ ] Interruttore di circuito
  • Unità di scatto dell'interruttore di circuito: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Generatori e accessori

  • Filtro dell'aria dell'alternatore
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Alta tensione: 12.470, 13.200, 13.800 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Alta tensione: 6.300, 6.600, 6.900 volt, trifase 1.800 giri/min, FW, PM, N. conduttori = 6, Passo = 0,6667: telaio 2.700, 3.000
  • Bassa/media tensione: 380, 416, 440, 480, 600, 2.400, 4.160 volt, trifase, 1.800 giri/min, FW, PM, n. conduttori=6, passo 0,6667: telaio 1600, 1800
  • Termostato per riscaldatore ambiente
  • Conversione del generatore
  • Bassa/media tensione: 380/400/415 volt, trifase, 1.500 giri/min. RW, PM, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telai 1600 e 1800
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer)
  • Bassa/media tensione: 380, 440, 480, 600 volt, trifase, 1.800 giri/min. RW, IE, n. di conduttori = 6, Passo = 0,6667: Telaio 1600
  • Trasformatori di corrente differenziale (DCT, Differential Current Transformer) classi 8,7 kV e 15 kV
  • Riscaldatore ambiente

Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract)

  • Contratto di assistenza esteso (ESC, Extended Service Contract): [ ] 2 anni [ ] 3 anni [ ] 5 anni

Strumentazione

  • Pirometro e termocoppie

Sistema di lubrificazione

  • Pompe di prelubrificazione
  • Olio di lubrificazione nella coppa standard
  • Regolatore del livello dell'olio

Sistema di supporto

  • Isolatori a disco a bassa efficienza
  • Isolatori antivibrazioni a molla
  • Isolatori antivibrazioni IBC

Collegamenti di alimentazione

  • Collegamenti neutro/massa
  • Barre di distribuzione centrali
  • Collegamenti di alimentazione lato destro
  • Collegamenti di alimentazione posteriore
  • Interruttori di circuito a bassa tensione
  • Cavi di massa tra generatore e morsettiera
  • Collegamenti di alimentazione lato sinistro
  • Telaio 2700, quattro conduttori, quattro terminali

Test/report speciali

  • Report test generatore
  • Test del consumo di combustibile
  • Carica per test motore standard
  • Certificazione OSHPD
  • Certificazione CSA (Canadian Standards Association)
  • Report test PGS con fattore di potenza 1,0
  • Test del consumo di combustibile del gruppo elettrogeno
  • Report sulle analisi delle vibrazioni torsionali
  • Certificazione IBC
  • Report test PGS con fattore di potenza 0,8

Avviamento e carica

  • Motorini di avviamento elettrici
  • Regolatore di pressione dell'aria
  • Dispositivo di rotazione del motore
  • Copertura dispositivo di avviamento
  • Caricabatterie da 10, 20, 35 e 50 A
  • Gruppo batterie 24 V - A secco
  • Riscaldatori dell'acqua delle camicie
  • Motorini di avviamento ad aria

Garanzia di manutenzione estesa

  • Copertura Platinum, Gold e Silver

Brochure dei prodotti e altro ancora sono pronti per il download!

Scopri il confronto tra 3516 (60 Hz) con allestimento aggiornabile e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista posteriore destra)

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista posteriore sinistra)

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista anteriore sinistra)

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista anteriore sinistra)

Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista posteriore destra)
Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista posteriore sinistra)
Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista anteriore sinistra)
Gruppo elettrogeno aggiornabile 3616 (vista anteriore sinistra)

360 View